Seite 508 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

506
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Farbsensoren
2
.1.7
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Funktionseingang
Statisches TEACH-IN
Tastweite
11 mm ± 2 mm
Lichtsender
3 LEDs (R,G,B)
Lichtart
sichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht
Lichtfleckabbildung
1 mm x 3 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
40 mA
Signalausgang
3 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Ansprechzeit
1 ms
Funktionseingang
Ext. Teach-In-Eingang (ET)
Ext. Austast-Eingang (AT)
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Metallstecker M12, 8-polig, 90° umsetzbar (zum Anschluss Kabel vom Typ V19
verwenden)
Bestellbezeichnung
DF12-11-3K/145/151
DF12-11-3K/9s20/145/151
Zeitfunktion
Timerfunktion
impulsmäßiges Zeitglied Abfallverzögerung 20 ms
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
41,5
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
49
Anschlussbereich l
c
[mm]
16 / 0
V19-G-5M-PVC
Kabeldose, M12, 8-polig, PVC-Kabel
V19-W-5M-PUR54
Kabeldose, M12, 8-polig, schweißperlenbeständig, PUR-Kabel
V19-G-15M-PVC
Kabeldose, M12, 8-polig, PVC-Kabel
V19-G-2M-PUR ABG
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel
V19-G-3M-PUR ABG
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel
V19-G-10M-PUR-ABG
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Druckmarken-Farbtaster
Serie DF12
Reflexions-Lichttaster zur Er-
fassung farbiger Druckmarken
auf unterschiedlich gefärbtem
Untergrund
Farberkennung durch aktives
Dreibereichsverfahren
Teach-In-Verfahren zur automa-
tischen Schwellwerteinstellung
3 unabhängige Kanäle
3 Toleranzstufen pro Kanal
3 Gegentaktausgänge
Option /145/151
AT
+UB
QA
QB
ET
QC
1
2
3
4
5
6
7
8
0V
n.c.
DF12-11-3K/145/151
DF12-11-3K/9s20/145/151
1
4
6
7
8
5
3
2
1
WH
2
BN
3
GN
4
YE
5
GY
6
PK
7
BU
8
RD
Adernfarben
(weiß)
(braun)
(grün)
(gelb)
(grau)
(pink)
(blau)
(rot)