Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
507
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Farbsensoren
2
.1.7
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
l c
H
W
Gemeinsame Daten
Funktionseingang
Statisches TEACH-IN
Lichtsender
3 LEDs (R,G,B)
Lichtart
sichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
55 mA
Schaltungsart
PNP schaltet nach +U
B
, npn nach 0 V bei erkannter Marke
Signalausgang
1 PNP und 1 NPN, kurzschlussfest, offene Kollektoren, gleichschaltend
Schaltstrom
max. 200 mA
Ansprechzeit
300
s
Funktionseingang
Teach-In-Eingang
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
PC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
Lichtaustritt
Glas
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Bestellbezeichnung
DF20/49/124
DF20/9S20/49/124
DF20/B/49/124
DF20/35A/49/124
Zeitfunktion
●
Tastweite
9,5 mm ± 2 mm
● ● ●
25 mm ± 4mm
●
Lichtfleckabbildung
Lichtfleck punktförmig, Durchmesser 1,5 mm
●
rechteckig 1 mm x 4 mm
● ●
rechteckig 2 mm x 8,5 mm
●
Timerfunktion
impulsmäßiges Zeitglied Abfallverzögerung
20 ms
●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60,8
Breite W [mm]
33
Höhe H [mm]
85,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
19
V15-G-5M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel, gerade
V15-W-5M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel, gewinkelt
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Druckmarken-Farbtaster
Serie DF20
Reflexions-Lichttaster zur Er-
fassung farbiger Druckmarken
auf unterschiedlich gefärbtem
Untergrund
Teach-In-Verfahren zur automa-
tischen Schwellwerteinstellung
3 Senderfarben, grün, rot und
blau
Sehr kurze Ansprechzeit
Optik um 90° wechselbar
Robustes wasserdichtes
Kunststoffgehäuse
Impulsmäßiges Zeitglied Abfall-
verzögerung
Option 49/124
ET
Teach
1
2
3
0 V
Q1
4
5
Q2
+UB
Option 35a/49/124
ET
Teach
1
2
3
0 V
Q1
4
5
Q2
+UB
DF20/49/124
DF20/9S20/49/124
DF20/B/49/124
DF20/35A/49/124
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)