Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
519
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Gabellichtschranken
2
.1.8
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
H
G
L
Gemeinsame Daten
Zeitfunktion
Empfindlichkeitseinstellung
Lichtsender
IRED
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Betriebsspannung
24 V DC ± 20 %
Leerlaufstrom
< 70 mA
Signalausgang
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltungsart
dunkelschaltend
Schaltstrom
200 mA
Schaltfrequenz
5000 Hz
Wiederholgenauigkeit
0,1 mm
Impulsverlängerung
0,1 ... 150 ms
Umgebungstemperatur
-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Aluminium, schwarz eloxiert
Lichtaustritt
Glas
Schutzart
IP67
Anschluss
M8-Stecker, 3-polig
Bestellbezeichnung
RAL50-IR/32/98
RAL70-IR/32/98
RAL100-IR/32/98
RAL150-IR/32/98
Gabelweite
50 mm
●
70 mm
●
100 mm
●
150 mm
●
aktive Zone
35 mm x 50 mm
●
70 mm x 64 mm
●
100 mm x 94 mm
●
150 mm x 144 mm
●
Auflösung
0,5 mm
●
1 mm
●
2 mm
●
3 mm
●
Abmessungen
Länge L [mm]
81 105 135 185
Breite W [mm]
20
Höhe H [mm]
90 110 140 190
Gabelweite G [mm]
50
70 100 150
Rahmenlichtschranke
Serie RAL50 ... RAL150
Hohe Schaltfrequenz
Hohe Auflösung
Zeitfunktion
Empfindlichkeit einstellbar
Robustes Aluminiumgehäuse
Option 32/98
+UB
1
4
3
0 V
Q
RAL100-IR/32/98
RAL150-IR/32/98
RAL50-IR/32/98
RAL70-IR/32/98
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)