520
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Gabellichtschranken
2
.1.8
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
H
G
L
Gemeinsame Daten
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Hindernisgröße
0,3 mm
Lichtsender
IRED
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Signalausgang
1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA
Reproduzierbarkeit
0,05 mm
Schaltfrequenz
2 kHz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Zink-Druckguss, pulverbeschichtet
Lichtaustritt
Glas
Schutzart
IP67
Anschluss
M8-Stecker, 3-polig
Bestellbezeichnung
GL30-IR-EX2/32/40a/98a
GL50-IR-EX2/32/40a/98a
GL80-IR-EX2/32/40a/98a
GL121-IR-EX2/32/40a/98a
Gabelweite
30 mm
●
50 mm
●
80 mm
●
121 mm
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kennzeichnung
¬
II 3G Ex op is nA IIC T6 Gc X
● ● ● ●
Kategorie
3G
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60
80
90
Breite W [mm]
10
12
Höhe H [mm]
50
70 100 145
Gabelweite G [mm]
30
50
80 121
Gabellichtschranke
Serie GL30 ... GL121
ATEX-Zulassung für Zone 2
Optimiert für Kleinteileerken-
nung
Hohe Schaltfrequenz
Empfindlichkeitseinsteller und
Hell-/Dunkel-Umschalter seri-
enmäßig
Infrarotlicht
Schutzart IP67
Zink-Druckgussgehäuse, pul-
verbeschichtet
Option 32/40a/98a
+UB
1
4
3
0 V
Q
GL121-IR-EX2/32/40a/98a
GL30-IR-EX2/32/40a/98a
GL80-IR-EX2/32/40a/98a
GL50-IR-EX2/32/40a/98a
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)