Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
521
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Optoelektronische Sensoren,
Lichtgitter
2
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Grenzreichweite
5,6 m
Betriebsreichweite
0 ... 4 m
Erfassungsbereich
typisch 60 mm
Referenzobjekt
Reflektor H60 , Reflektor H85-2 , Folien-Reflektor OFR-100/100
Lichtart
rot, Wechsellicht , 625 nm
Betriebsspannung
12 ... 30 V DC
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Ansprechzeit
1 ms
Umgebungstemperatur
-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
RLG28-55/115b/136
RLG28-55/40a/115b/136
RLG28-55/40a/73c/136
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
●
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
●
●
Anschluss
Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-
polig
●
●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,4
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
90
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
5,5
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21
Haltewinkel
OMH-RLK29-HW
Haltewinkel für rückseitige Wandmontage
OMH-K01
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
REF-H60
Reflektor, rechteckig 40.5 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen
REF-H85-2
Reflektor, rechteckig 84.5 mm x 84.5 mm, Befestigungsbohrungen
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-W-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Flächen-Lichtschranke
Serie RLG28
Flächen-Lichtschranke mit 6
Strahlen im Standardlicht-
schrankengehäuse
Zuverlässige Erkennung der
Objektvorderkante unabhängig
von Objektform und -position
Konstante Objekterkennung ab
12 mm innerhalb des gesamten
Erfassungsbereiches
Sichere Erkennung aller Ober-
flächen unabhängig von der
Objektbeschaffenheit
Schaltet bereits bei 10% Kon-
trastunterschied
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q2
Option /115b/136
Option /73c/136
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q2
RLG28-55/115b/136
RLG28-55/40a/115b/136
RLG28-55/40a/73c/136
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)