Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
51
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
2 mm
Einbau
bündig
Spannungsart
DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB2-8GM30-E0
NBB2-8GM30-E2
NBB2-8GM50-E0
NBB2-8GM50-E2
NBB2-8GM25-E0-V3
NBB2-8GM25-E1-V3
NBB2-8GM25-E2-V3
NBB2-8GM25-E3-V3
NBB2-8GM30-E0-V1
NBB2-8GM30-E2-V1
NBB2-8GM30-A0-V1
NBB2-8GM30-A2-V1
NBB2-8GM40-E0-V1
NBB2-8GM40-E2-V1
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
●
NPN Öffner
●
NPN Schließer
● ● ●
●
●
PNP
Antivalent
●
PNP
Öffner
●
PNP
Schließer
● ● ● ●
●
Betriebsspannung
10 ... 30 V
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
5 ... 30 V
● ●
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
● ●
0 ... 1500 Hz
● ●
● ●
0 ... 3000 Hz
● ● ● ● ● ● ● ●
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
● ● ● ●
Mehrloch-LED, gelb
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ● ● ● ● ●
Gerätestecker M8 x 1 , 3-polig
● ● ● ●
Kabel PVC , 2 m
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Gehäuselänge L [mm]
30 50
35
55
65
Durchmesser D [mm]
8
8 / 12
Gewindelänge l
t
[mm]
30 50
25
30
40
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
6
LED-Position
Pos. C
Pos. B
BF 8
Befestigungsflansch, 8 mm
EXG-08
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
V3-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 8 mm
2 mm bündig
Erhöhter Schaltabstand
Basisreihe
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBB2-8GM30-E2-0,3M-V3
PNP
Schließer
Kabelstecker M8 x 1 , PVC , 300 mm
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
2
3
1
L+
L-
4
2
3
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB2-8GM25-E2-V3
NBB2-8GM30-E2-V1
NBB2-8GM30-E2-0,3M-V3
NBB2-8GM40-E2-V1
NBB2-8GM30-A2-V1
NBB2-8GM25-E3-V3
NBB2-8GM25-E0-V3
NBB2-8GM30-E0-V1
NBB2-8GM40-E0-V1
NBB2-8GM25-E1-V3
NBB2-8GM30-A0-V1
NBB2-8GM30-E0
NBB2-8GM50-E0
NBB2-8GM30-E2
NBB2-8GM50-E2
1
3
4
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)