Seite 52 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

50
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
2 mm
Einbau
bündig
Spannungsart
DC
Betriebsspannung
10 ... 30 V
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 1500 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige Mehrloch-LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB2-8GH20-E0-V3
NBB2-8GH20-E2-V3
NBB2-8GH25-E0-V3
NBB2-8GH25-E2-V3
NBB2-8GH40-E0-V3
NBB2-8GH40-E2-V3
Schaltelementfunktion NPN Schließer
PNP
Schließer
Anschlussart
Gerätestecker M8 x 1, 3-polig
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Gehäuselänge L [mm]
30
35
50
Durchmesser D [mm]
8
Gewindelänge l
t
[mm]
20
25
40
Kappenlänge l
1
[mm]
0
Anschlussbereich l
c
[mm]
6
LED-Position
Pos. B
BF 8
Befestigungsflansch, 8 mm
V3-GMV4A-5M-PUR Kabeldose, M8, Edelstahl V4A, 3-polig, PUR-Kabel
V3-WMV4A-5M-PUR Kabeldose, M8, Edelstahl V4A, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 8 mm
2 mm, bündig
Erhöhter Schaltabstand
Verwendete Materialien FDA
Konform
Gehäuse aus Edelstahl
(V4A; 1.4435)
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
NBB2-8GH20-E2-V3
NBB2-8GH25-E2-V3
NBB2-8GH40-E2-V3
NBB2-8GH20-E0-V3
NBB2-8GH25-E0-V3
NBB2-8GH40-E0-V3
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)