Seite 563 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

561
Ultraschallsensoren
3
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Besondere Sensoreigenschaften für besondere Anwendungen
Chemisch resistente Sensoren
Mit den Ultraschallsensoren vom Typ UCC... bietet Pepperl+Fuchs ein
breites Sortiment an Sensoren mit erhöhter Widerstandskraft gegen
chemisch agressive Dämpfe und Medien. Die Gehäuse dieser Sensoren
bestehen aus Edelstahl und der Wandler ist mit einer Folie aus PTFE
(Teflon) beschichtet.
Sensoren mit abgesetztemWandler
Die Lösung für Anwendungen, bei denen beengte Platzverhältnisse den
Einsatz eines Ultraschallsensors erschweren. Der Wandler befindet sich
platzsparend in einer kleinen Gewindehülse, welche durch ein Kabel mit
der Auswerteeinheit des Sensors verbunden ist. So benötigt der Sensor
am Messort nur einen minimalen Einbauraum. Der Rest des Sensors ist
an anderer Stelle mit ausreichendem Platzangebot montiert.
Ein weiterer Vorteil ist die gute Zugänglichkeit der Anzeige- und Bedien-
elemente am Verstärkerteil, wenn der Messort sich an einem eher unzu-
gänglichen Ort Ihrer Anlage oder Maschine befindet.
Sensoren mit schwenkbaremWandler
Sensoren mit schwenkbarem Wandler bieten völlige Flexibilität bei der
Ausrichtung des Messstrahls. Schwenkbare Wandler finden Sie in den
Baureihen
VariKont
,
VariKont
L, 30GM und F260.
Sensoren für die Lebensmittelindustrie
Das Umfeld der Lebensmittel- und Getränkeindustrie stellt höchs-
te Anforderungen an Maschinen und Komponenten. Deshalb sind
Pepperl+Fuchs Sensoren für diese Branche unter Berücksichtigung der
gängigen Standards entwickelt worden. Unsere Sensorlösungen erfüllen
weltweit gültige Normen und Richtlinien, wie die der EHEDG und der
FDA, für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Ihre Vorteile
Schnelle und effiziente Reinigung
Geringere Reinigungszeiten
Mikrobiologische Sicherheit
Höhere Maschinenverfügbarkeit
Einleitung