Seite 564 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

562
Ultraschallsensoren
3
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
zylindrisch
3
.1
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
quaderförmig
3
.1
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Ultraschallsensoren,
Sensoren für getrennte Auswertung
3
.3
Ultraschallsensoren,
Doppelbogen-Sensoren
3
.4
Ultraschallsensoren,
Zubehör
3
.5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Elektrischer Ausgang
A2
Vierdraht, DC, PNP, Antivalent
E01
Vierdraht, Schließer/Öffner NPN
(unabhängig voneinander einstellbar)
E23
Vierdraht, Schließer/Öffner PNP
(unabhängig voneinander einstellbar)
E2
Dreidraht, DC, PNP, Schließer
E4
Dreidraht, DC, NPN, Schließer/Öffner
E5
Dreidraht, DC, PNP, Schließer/Öffner
E6
Vierdraht, Schließer/Öffner PNP
(unabhängig voneinander einstellbar)
E7
Vierdraht, Schließer/Öffner NPN
(unabhängig voneinander einstellbar)
E8
Vierdraht, DC, PNP, dual, Schließer
E9
Vierdraht, DC, PNP, dual, Öffner
I
analoger Stromausgang
U
analoger Spannungsausgang
UK
AC/DC mit Relaisausgang
2K
2 Relaisausgänge
3K
3 Relaisausgänge
F
Frequenzausgang
PWM Pulsweitenmodulierter Ausgang
BIT
serieller Impulsausgang
Es sind zahlreiche Kombinationen möglich.
Anschlussverbindungen
-
Sensor mit Kabelanschluss oder Klemmraum
V1
M12 x 1-Gerätestecker, 4-polig für DC-Sensor
V15
M12 x 1-Gerätestecker, 5-polig für DC-Sensor
V17
M12 x 1-Gerätestecker, 8-polig für DC-Sensor
V31
M8-Gerätestecker, 4-polig für DC-Sensor
(auch für Rastverschluss geeignet)
V95
7/8’’ - 16 UN Gerätestecker, 5-polig für AC/DC-Sensor
V7
Gerätestecker, 7-polig für AC/DC-Sensor
U C 1000 - 18 G M 90 - E2
- V1
A
- IO
zylindrisch
nutzbare
Gewindelänge
(mm)
U Ultraschallssensor
B
Basisreihe
BE Basisreihe, Einwegschranke
BEC Basisreihe, Einwegschranke, chemisch resistent
BH Basisreihe für Höhenkontrolle
C
Komfortreihe
CE Komfortreihe, Einwegschranke
CC Komfortreihe, chemisch resistent
MC Komfortreihe mit Metallwandler
ME Einwegschranke mit Metallwandler
DB Doppelbogenkontrolle, Basisreihe
DC Doppelbogenkontrolle, Komfortreihe
LB Doppelbogenkontrolle für Etikettenerkennung
GB Doppelbogenkontrolle für Klebestellenerkennung
Erfassungsbereich / Messbereich
60 mm ... 10 m
Durchmesser in mm
quaderförmig
F12, F42, F43, F54, F65, F77, F260
L2 VariKont L
®
U VariKont
®
FP Flächenschalter
M Metall (Messing,
vernickelt)
H Edelstahl 1.4435/AlSI 316L
S Edelstahl 1.4305/AISI 303
-
Glatthülse
G
Gewinde
Option 1
A
gewinkelter Wandler
S schwenkbarer Wandler
Option 2
K
getrennter Wandler
IO
Sensor mit IO-Link
R/R2
RS 232-Schnittstelle
FA
Hygiene-Design, EHEDG
(produktberührender Bereich)
FB
Hygiene-Design
(Spritzbereich)
Typenschlüssel, Ultraschallsensoren
Ultraschallsensoren
Einleitung