Seite 566 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

564
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
zylindrisch
3
.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L t
L
Lc
Pos. A
Pos. B
Pos. C
Bestellbezeichnung
UBEC300-18GH40-SE2-V1
Erfassungsbereich
100 ... 300 mm
Wandlerfrequenz
ca. 255 kHz
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
20 mA
Ausgangstyp
Schließer pnp
Bemessungsbetriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz
100 Hz
Eingangstyp
1 Lerneingang [Empfänger]
1 Testeingang [Sender]
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
O-Ring für Deckelabdichtung: EPDM
Wandler
PTFE (Membranoberfläche)
Schutzart
IP68 / IP69K
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen
Länge L [mm]
43
Durchmesser D [mm]
18 / 21
Gewindelänge l
t
[mm]
26
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
UB-PROG2
Programmiergerät
V1-GU-BK2M-PVC
Kabeldose, M12 Ultra-Lock, 4-polig, PVC-Kabel
V1-WU-BK2M-PVC
Kabeldose, M12 Ultra-Lock, 4-polig, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschall-Einwegschranke
zylindrisch, Ø 18 mm
Kurze Bauform, 40 mm
Schaltausgang
Lerneingang
Edelstahlgehäuse
+U B
-U B
1
4
2
4
2
3
+U B
-U B
n.c.
1
3
(BN)
(BK)
(WH)
(BK)
(WH)
(BU)
(BN)
(BU)
U
U
Normsymbol/Anschluss:
(Version E2, pnp)
Empfänger:
Sender:
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
Lerneingang
Schaltausgang
Testeingang
UBEC300-18GH40-SE2-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)