Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
563
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
zylindrisch
3
.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L t
L
Lc
Pos. A
Pos. B
Pos. C
Bestellbezeichnung
UBE1000-18GM40-SE2-V1
Erfassungsbereich
15 ... 1000 mm
Wandlerfrequenz
ca. 255 kHz
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
20 mA
Ausgangstyp
Schließer pnp
Bemessungsbetriebsstrom 200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz
100 Hz
Eingangstyp
1 Lerneingang
LED grün
Power on
LED gelb
Schaltzustand
LED rot
Störung, Objekt unsicher
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Messing, vernickelt
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen
Länge L [mm]
49,2
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
24,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
LED-Position
Pos. C
UB-PROG2
Programmiergerät
OMH-04
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
BF 18
Befestigungsflansch, 18 mm
BF 18-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 18 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durch-
messer
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschall-Einwegschranke
zylindrisch, Ø 18 mm
Kurze Bauform, 40 mm
Rundum sichtbare Funktions-
anzeige
Schaltausgang
Lerneingang
Integrierte Ausrichthilfe
+U B
-U B
1
4
2
4
2
3
+U B
-U B
n.c.
1
3
(BN)
(BK)
(WH)
(BK)
(WH)
(BU)
(BN)
(BU)
U
U
Normsymbol/Anschluss:
(Version E2, pnp)
Empfänger:
Sender:
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
Lerneingang
Schaltausgang
Testeingang
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
UBE1000-18GM40-SE2-V1