Seite 568 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

566
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
zylindrisch
3
.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D1
D
L
l t
Pos. A
l c
l 1
Bestellbezeichnung
UBE4000-30GM-SA2-V15
Erfassungsbereich
0 ... 4000 mm , Abstand Sender-Empfänger 500 mm ... 4000 mm
Wandlerfrequenz
85 kHz
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
35 mA Sender
25 mA Empfänger
Ausgangstyp
2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner (antivalent)
Bemessungsbetriebsstrom
200 mA
Schaltfrequenz
15 Hz
LED grün
Ausrichthilfe
LED gelb
Schaltzustand
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Material
Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen
Länge L [mm]
90
Durchmesser D [mm]
30
Wandlerdurchmesser D
1
[mm]
40
Wandlerlänge l
1
[mm]
25
Gewindelänge l
t
[mm]
43
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
LED-Position
Pos. A
FP100
Fernpotentiometer
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit
5 ... 30 mm Durchmesser
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-W-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschall-Einwegschranke
zylindrisch, Ø 30 mm
Sicheres Erfassen von transpa-
renten Materialien
Hohe Schaltfrequenz
Kleiner Öffnungswinkel
Schutzfunktionen
Sender und Empfänger im Lie-
ferumfang
Schallleistung einstellbar
Einstellbarer Einschaltverzug
1
3
4
5
2
+U
B
-U
B
N.C.
N.O.
1
4
2
3
(BN)
(BK)
(WH)
(BU)
5
n.c.
+U
B
-U
B
1
4
2
3
(BN)
(BK)
(WH)
(BU)
5
n.c.
10k
U
U
Normsymbol/Anschluss:
(Version A2, pnp)
Empfänger:
Sender:
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
UBE4000-30GM-SA2-V15
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)