Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
567
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
quaderförmig
3
.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
l c
H
L
W
Bestellbezeichnung
UBE800-F77-SE2-V31
Erfassungsbereich
0 ... 800 mm Abstand Sender-Empfänger
Wandlerfrequenz
ca. 300 kHz
Betriebsspannung
20 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
; 12 ... 20 V DC reduzierte
Empfindlichkeit von 80 %
Leerlaufstrom
20 mA
Ausgangstyp
1 Schaltausgang pnp, Schließer
Bemessungsbetriebsstrom
200 mA , kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz
100 Hz
Eingangstyp
1 Lerneingang (Empfänger)
LED grün
Power on ( Sender )
LED gelb
Schaltzustand ( Empfänger )
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäuse
Polycarbonat
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP67
Anschlussart
Stecker M8 x 1 , 4-polig
Abmessungen
Länge L [mm]
23
Breite W [mm]
12
Höhe H [mm]
31
Anschlussbereich l
c
[mm]
9
UB-PROG4-V31
Programmiergerät
OMH-ML7-01
Haltewinkel
V31-GM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
V31-WM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschall-Einwegschranke
Baureihe F77
Miniatur-Bauform
Gut sichtbare LEDs für Power
on und Schaltzustand
Hohe Schaltfrequenz
Lerneingang
Schutzart IP67
+U B
-U B
1
4
2
3
+U B
-U B
1
4
2
3
n.c.
n.c.
Empfänger:
Schaltausgang
ET (Empfindlichkeit)
Sender:
UBE800-F77-SE2-V31
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)