Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
571
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L t
L
Lc
Pos. A
Pos. B
Pos. C
Bestellbezeichnung
UBC250-12GM-E5-V1
Erfassungsbereich
30 ... 250 mm
Wandlerfrequenz
ca. 310 kHz
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
30 mA
Ausgangstyp
1 Schaltausgang pnp Schließer/Öffner , parametrierbar
Bemessungsbetriebsstrom
100 mA , kurzschluss-/überlastfest
Schaltfrequenz
8 Hz
Eingangstyp
1 Lerneingang
Umgebungstemperatur
0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Gehäuse
Edelstahl 1.4435 / AISI 316L (V4A)
O-Ring für Deckelabdichtung: EPDM
Wandler
PTFE (Membranoberfläche)
Schutzart
IP68 / IP69K
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen
Länge L [mm]
65
Durchmesser D [mm]
12
Kappendurchmesser D
1
[mm]
15
Gewindelänge l
t
[mm]
41
Kappenlänge l
1
[mm]
12
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,5
UB-PROG2
Programmiergerät
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit
5 ... 30 mm Durchmesser
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
BF 12-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 12 mm
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
zylindrisch, Ø 12 mm
1 Schaltausgang
Programmierbare Ausgangs-
funktionen
Sehr kleine Blindzone
Edelstahlgehäuse
3 (BU)
1 (BN)
2 (WH)
4 (BK)
U
+ U
B
Lerneingang
Schaltausgang
- U
B
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
Normsymbol/Anschluss:
(Version E5, pnp)
UBC250-12GM-E5-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)