Seite 574 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

572
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L t
L
Lc
Pos. A
Pos. B
Pos. C
Bestellbezeichnung
UBH60/30-12GM-U-V1
Messbereich
Objektdicke (d) : 0 ... 30 mm
Wandlerfrequenz
ca. 850 kHz
Betriebsspannung
15 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
30 mA
Ausgangstyp
1 Analogausgang 0 ... 10 V
Auflösung
0,17 mm
Kennlinienabweichung
± 1 % vom Endwert
Eingangstyp
1 Funktionseingang
LED gelb
permanent: Objekt im Auswertebereich
LED rot
permanent rot: Störung
rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäuse
Messing, vernickelt
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan,
Deckel PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen
Länge L [mm]
64
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
41
Anschlussbereich l
c
[mm]
6
LED-Position
Pos. B
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit
5 ... 30 mm Durchmesser
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
BF 12-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 12 mm
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor zur Dickenmessung
zylindrisch, Ø 12 mm
Dickenmessung mit Analog-
ausgang 0 ... 10 V
Dynamische Nachführung des
Referenzabstandes, abschalt-
bar
Extrem schmale Schallkeule
Kurze Ansprechzeit
3 (BU)
1 (BN)
2 (WH)
4 (BK)
U
+ UB
Funktionseingang
Analogausgang
- UB
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
Normsymbol/Anschluss:
UBH60/30-12GM-U-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)