Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
625
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
L
Gemeinsame Daten
Erfassungsbereich
800 ... 10000 mm
Wandlerfrequenz
ca. 60 kHz
Betriebsspannung
15 ... 30 V (inklusive Restwelligkeit)
Leerlaufstrom
75 mA
Linearitätsfehler
1,5 %
Ein-/Ausgangsart
1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
UP 1225 SF/R8
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschlussart
Schraubklemmen , PG13,5-Verschraubung
Bestellbezeichnung
UC10000-F260-IE8R2
UC10000-F260-IE9R2
UC10000-F260-UE8R2
UC10000-F260-UE9R2
Ausgangstyp
2 Schaltausgänge pnp, Öffner
●
●
2 Schaltausgänge pnp, Schließer
●
●
Betriebsstrom
150 mA , kurzschluss-/überlastfest
●
●
300 mA , kurzschluss-/überlastfest
●
●
Ausgangstyp
1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V
● ●
1 Stromausgang 4 ... 20 mA
● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
112
Breite W [mm]
160
Höhe H [mm]
160
DA5-IU-C
Digitalanzeige
3RX4000-PF
PC-Interface
V1S-M12-500
Einbauadapter, M12/M16, 5-polig
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
Baureihe F260
Einstellbare Halterung
Großer Erfassungsbereich
Parametriermöglichkeit über In-
terface (Zubehör) und SON-
PROG
2 Schaltausgänge
Synchronisationsmöglichkei-
ten
Temperaturkompensation
1 Analogausgang,
0 ... 10 V Spannungsquelle
Analogausgang 4 ... 20 mA
L+
+U B
XI
I
A
/U
A
S
-U B
SX
GND
Eingang
Analogausgang
Schaltausgang 1
Schaltausgang 2
UC10000-F260-IE9R2
UC10000-F260-UE8R2
UC10000-F260-UE9R2
UC10000-F260-IE8R2