626
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Sensoren für getrennte Auswertung
3
.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D1
D
L
l t
Pos. A
l c
l 1
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
30 mA
Eingangstyp
1 Impulseingang für Sendeimpuls (Takt)
Ausgangstyp
1 Impulsausgang für Echolaufzeit, Open Collector pnp
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Material
Gehäuse
Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
UB500-30GM-H3-V1
UB2000-30GM-H3-V1
UB4000-30GM-H3-V1
UB6000-30GM-H3-V1
Erfassungsbereich
30 ... 500 mm
●
80 ... 2000 mm
●
200 ... 4000 mm
●
350 ... 6000 mm
●
Wandlerfrequenz
ca. 180 kHz
●
ca. 380 kHz
●
ca. 65 kHz
●
ca. 85 kHz
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
80
95
100
Durchmesser D [mm]
30
Wandlerdurchmesser D
1
[mm]
30
40
74
Wandlerlänge l
1
[mm]
0
25 32,5
Gewindelänge l
t
[mm]
60
49 47,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
LED-Position
-
BF 30
Befestigungsflansch, 30 mm
BF 30-F
Befestigungsflansch mit Festanschlag, 30 mm
BF 5-30
Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 ... 30 mm Durch-
messer
UVW90-M30
Ultraschall-Umlenkreflektor
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
UVW90-K30
Ultraschall-Umlenkreflektor
V1-W-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Ultraschallsensor
zylindrisch, Ø 30 mm
Funktion
Die Ermittlung des Objektabstands erfolgt in einer
nachgeschalteten Auswerteelektronik wie z. B. einem
SPS-Modul oder einer eigenen vorhandene Auswerte-
einheit. Der Objektabstand wird im Puls-Echobetrieb
aus der Schalllaufzeit
t ermittelt. Der Sendeimpuls
des Ultraschall-Sensors startet mit der fallenden Si-
gnalflanke am Takteingang des Sensors.
Wir empfehlen, den Takteingang des Sensors mittels
eines npn-Transistors anzusteuern, der den Taktein-
gang auf das Potenzial -U
B
legt. Der Takteingang des
Sensors ist intern über einen Pull-Up-Widerstand mit
+U
B
verbunden.
Getrennte Auswertung
Takt
Echo
T
i
∆
t
t
t
Takt
Echo
Takt
+ U
B
- U
B
Takt
Echo
Normsymbol/Anschluss:
2 = Eingang für Sendeimpuls
4 = Ausgang für Echolaufzeit
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2.
1
2
3
4
(BN)
(WH)
(BU)
(BK)
+ U
B
- U
B
U
UB2000-30GM-H3-V1
UB4000-30GM-H3-V1
UB500-30GM-H3-V1
UB6000-30GM-H3-V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)