Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 11.10.2011
631
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Ultraschallsensoren,
Doppelbogen-Sensoren
3
.4
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L t
L
Lc
Pos. A
Pos. B
Pos. C
Gemeinsame Daten
Erfassungsbereich
40 ... 100 mm , optimaler Abstand: 75 mm
Wandlerfrequenz
255 kHz
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
< 65 mA
Betriebsstrom
3 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest
Einschaltverzug
ca. 70 ms
Ausschaltverzug
ca. 70 ms
Impulsverlängerung
min. 120 ms parametrierbar
Eingangstyp
Funktionseingang
LED grün
Anzeige: Einzelmaterial detektiert
LED gelb
Anzeige: kein Material detektiert (Luft)
LED rot
Anzeige: Doppelmaterial detektiert
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
UDC-18GM50-255S-3E0
UDC-18GM50-255S-3E1
UDC-18GM50-255S-3E3
Ausgangstyp
3 Schaltausgänge npn, Öffner
●
3 Schaltausgänge npn, Schließer
●
3 Schaltausgänge PNP, Öffner
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
●
Abmessungen (Empfänger)
Länge L [mm]
53
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos. C
UDB-Cable-1M
Verlängerungskabel
UDB-Cable-2M
Verlängerungskabel
MH-UDB01
Montagehalterung für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Doppelmaterial-Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm
Ultraschallsystem zur sicheren
Erkennung von kein, ein oder
zwei übereinander liegenden
flächigen Materialien
Sehr breites Materialspektrum,
Feinstpapiere bis hin zu dün-
nen Blechen sowie Kunststoff-
und Metallfolien
Kein Teach-In erforderlich
Unempfindlich gegen Bedru-
ckung, Farben und spiegelnden
Oberflächen
Senkrechte oder geneigte Mon-
tage der Sensoren über der Bo-
genebene möglich
(BN)
(PK)
(WH)
(BK)
(GY)
+U
B
-U
B
(BU)
U
Normsymbol/Anschluss:
Doppelbogen-Kontrolle
Ausgang Doppelbogen
Ausgang Luft
Funktionseingang
Ausgang Einzelbogen
(BN)
(PK)
(WH)
(BK)
(GY)
+U
B
-U
B
(BU)
U
Normsymbol/Anschluss:
Doppelbogen-Kontrolle
Ausgang Doppelbogen
Ausgang Luft
Funktionseingang
Ausgang Einzelbogen
UDC-18GM50-255S-3E0
UDC-18GM50-255S-3E1
UDC-18GM50-255S-3E3