Seite 634 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

632
Ausgabedatum: 07.10.2011
Ultraschallsensoren,
Doppelbogen-Sensoren
3
.4
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L t
L
Lc
Pos. A
Pos. B
Pos. C
Gemeinsame Daten
Erfassungsbereich
20 ... 60 mm , optimaler Abstand: 45 mm
Wandlerfrequenz
255 kHz
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
< 60 mA
Betriebsstrom
2 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest
Einschaltverzug
600
s
Ausschaltverzug
600
s
Impulsverlängerung
120 ms parametrierbar
Eingangstyp
Teach-In-Eingang
LED grün
Anzeige: Bereitschaft
LED gelb
Anzeige: Klebestelle detektiert
LED rot
Anzeige: kein Bogen detektiert (Luft)
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Gehäuse
Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
UGB-18GM50-255-2E3
UGB-18GM50-255-2E1
Ausgangstyp
2 Schaltausgänge npn, Öffner
2 Schaltausgänge pnp, Öffner
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen (Empfänger)
Länge L [mm]
53
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos. C
MH-UDB01
Montagehalterung für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Klebestellen-Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm
Ultraschallsystem zur Erken-
nung von Klebestellen
Kurze Bauform
Unempfindlich gegen Bedru-
ckung, Farben und spiegelnden
Oberflächen
Es sind sehr hohe Verarbei-
tungsgeschwindigkeiten mög-
lich.
(BN)
(PK)
(WH)
(BK)
(GY)
+U
B
-U
B
(BU)
U
Normsymbol/Anschluss:
Klebestellenerkennung
Ausgang Luft
nicht belegt
TEACH IN
Ausgang Klebestelle
(BN)
(PK)
(WH)
(BK)
(GY)
+U
B
-U
B
(BU)
U
Normsymbol/Anschluss:
Klebestellenerkennung
Ausgang Luft
nicht belegt
TEACH IN
Ausgang Klebestelle
UGB-18GM50-255-2E1
UGB-18GM50-255-2E3