Seite 636 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

634
Ausgabedatum: 11.10.2011
Ultraschallsensoren,
Doppelbogen-Sensoren
3
.4
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D1
D
L
l t
Pos. A
l c
l 1
Bestellbezeichnung
UDC-30GM-085-3E3
Erfassungsbereich
50 ... 150 mm , optimaler Abstand: 80 mm
Wandlerfrequenz
85 kHz
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %
SS
Leerlaufstrom
< 200 mA
Ausgangstyp
3 Schaltausgänge PNP, Öffner
Bemessungsbetriebsstrom
3 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest
Einschaltverzug
ca. 30 ms
Ausschaltverzug
ca. 30 ms
Impulsverlängerung
min. 120 ms parametrierbar
Eingangstyp
Funktionseingang
LED grün
Anzeige: einlagiges Material detektiert
LED gelb
Anzeige: kein Material (Luft)
LED rot
Anzeige: 2- oder mehrlagiges Material detektiert
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Gehäuse
Messing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
Wandler
Epoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Schutzart
IP65
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Abmessungen (Empfänger)
Länge L [mm]
88
Durchmesser D [mm]
30
Wandlerdurchmesser D
1
[mm]
40
Wandlerlänge l
1
[mm]
25
Gewindelänge l
t
[mm]
41
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos. C
UDB-Cable-1M
Verlängerungskabel
MH-UDB02
Montagehalterung für Ultraschall-Doppelblech-Erkennung
UDB-Cable-2M
Verlängerungskabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Doppelmaterial-Sensor
zylindrisch, Ø 18 mm
Ultraschallsystem zur sicheren
Erkennung von kein, ein oder
zwei übereinander liegenden
flächigen Materialien
Kein Teach-In erforderlich
Unempfindlich gegen Bedru-
ckung, Farben und spiegelnden
Oberflächen
(BN)
(PK)
(WH)
(BK)
(GY)
+U
B
-U
B
(BU)
U
Normsymbol/Anschluss:
Doppelbogen-Kontrolle
Ausgang Doppelbogen
Ausgang Luft
Funktionseingang
Ausgang Einzelbogen
UDC-30GM-085-3E3