Ausgabedatum: 10.10.2011
635
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ultraschallsensoren
3
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
zylindrisch
3
.1
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
zylindrisch
3
.2
Ultraschallsensoren,
Einwegschranken,
quaderförmig
3
.1
Ultraschallsensoren,
Reflexionstaster,
quaderförmig
3
.2
Ultraschallsensoren,
Sensoren für getrennte Auswertung
3
.3
Ultraschallsensoren,
Doppelbogen-Sensoren
3
.4
Ultraschallsensoren,
Zubehör
3
.5
Zubehör für Ultraschall-Sensoren
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung MH-UDB01
Material
Edelstahl
Beschreibung
Schwenkbarer Montagewinkel mit Winkelskala für Ultraschall-Doppelbogenkon-
trolle.
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung M105
Material
PTFE
Beschreibung
Universal-Montagehalterung für zylindrische Sensoren mit ø30 mm mit bis ans
vordere Sensorende reichendem Gewinde (UB/UC300, -500 und -2000).
■
■
Sichere Befestigung
■
■
Einfache Montage
■
■
Robuste Konstruktion
■
■
Beständig gegen Chemikalien
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung PA02
Material
PVC
Beschreibung
Montageflansch für alle quaderförmigen Sensoren der Baureihe -FP
■
■
Sichere Befestigung
■
■
Einfache Montage
■
■
Robuste Konstruktion
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Gemeinsame Daten
Material
PA
Beschreibung
Kunststoffmuttern mit Zentrierring zur schwingungsentkoppelten Montage zylin-
drischer Sensoren.
Diese Kunststoffmuttern müssen in Anwendungen eingesetzt werden, in denen ein
Sensor im vorderen Drittel der Gehäusehülse verschraubt und bei Temperaturen
< 0 °C betrieben werden soll.
Bestellbezeichnung
M12K-VE
M18K-VE
M30K-VE
für Sensordurchmesser
12 mm
●
18 mm
●
30 mm
●