Ausgabedatum: 10.10.2011
636
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ultraschallsensoren,
Zubehör
3
.5
Zubehör für Ultraschall-Sensoren
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung UVW90-M12
Material
Edelstahl
Beschreibung
Vorsatzwinkel für zylindrische Ultraschall-Sensoren der Baureihe -12GM.
■
■
universelle Montagemöglichkeit
■
■
Schallumlenkung um 90° für
schwierige Einbaubedingungen
■
■
universelle Einbaulage
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Gemeinsame Daten
Material
PMMA
Beschreibung
Vorsatzwinkel für zylindrische Ultraschall-Sensoren.
Der Vorsatzwinkel besitzt am unteren Ende der Schräge eine Öffnung über die
gesamte Breite. Herabfallende Staubpartikel können sich nicht im Vorsatzwinkel
ansammeln. So wird sichergestellt, dass die Funktion auch in staubiger Umgebung
erhalten bleibt.
Bestellbezeichnung
UVW90-K18
UVW90-K30
für Sensoren der Baureihe -18GM
●
-30GM
●
■
■
Klemm-Montage
■
■
Schallumlenkung um 90° für
schwierige Einbaubedingungen
■
■
universelle Einbaulage
Technische Daten
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Bestellbezeichnung UVW90-M30
Material
Edelstahl
Beschreibung
Fokussierender Vorsatzwinkel für zylindrische Ultraschall-Sensoren der Baureihe
-30GM.
■
■
universelle Montagemöglichkeit
■
■
Schallumlenkung um 90° für
schwierige Einbaubedingungen
■
■
universelle Einbaulage
■
■
Ultraschall bündelnde Wirkung
■
■
Reichweitenerhöhung (durch
Fokussierung)
- ca 40 % bei UB/UC500
(mit Maß L = 10 mm)
- ca 20 % bei UB/UC2000
(mit Maß L = 35 mm +/- 5 mm)