Seite 656 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

654
Ausgabedatum: 12.10.2011
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber,
Standard
4
.1.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
Bestellbeispiel:
AVM58N-011K1A0B-1212
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Betriebsspannung
4,5 ... 30 V DC
Schnittstellentyp
SSI
Singleturn
bis 16 Bit
Übertragungsrate
0,1 ... 2 MBit/s
Eingangstyp
Zählrichtungsauswahl (V/R)
Arbeitstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Kombination 1
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2
(Inox)
Gehäuse: Edelstahl
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
40 N
Radial
110 N
Anschlussart
Bestellbezeichnung
AVS58-0
AVS58-K
AVS58-H
AVM58-0
AVM58-K
AVM58-H
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
● ● ●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
● ● ●
Multiturn
14 Bit
● ● ●
Gesamtauflösung
bis 16 Bit
● ● ●
bis 30 Bit
● ● ●
Eingangstyp
Nullsetzung (PRESET 1)
● ●
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
je nach Ausführung: 45 ... 63
je nach Ausführung: 56 ... 63
je nach Ausführung: 57 ... 64
Durchmesser D [mm]
Aluminium: 59
Edelstahl: 61
Bestellinformationen
A V . 5 8 . - . . . . . . . . N - . . . .
Bits Singleturn: 12, 13, 16 (13 nicht mit Option -K)
Bits Multiturn: 12, 14 (Singleturn = 00)
Ausgabecode
B Binär
G Gray
Abgang
A axial (nicht mit Option K)
R radial
Option
0 mit Nullsetzfunktion
K mit Preset-Taste
H Hardware-Drehgeber
Anschlussart
K1 Kabel ∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 1 m
AA Gerätestecker Typ 9416, 12-polig
AB Gerätestecker Typ 9416L, 12-polig
Wellenmaß/Flanschausführung
011 Welle ∅10 mm x 20 mm, Klemmflansch
032 Welle ∅6 mm x 10 mm, Servoflansch
Material
N Aluminium, pulverbeschichtet
I Inox (nur mit axialem Abgang lieferbar)
Funktionsprinzip
S Singleturn
M Multiturn
Absolutwertdrehgeber
Vollwellengeber, Ø 58 mm mit SSI-Schnittstelle
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
16 Bit Singleturn
30 Bit Multiturn
Servo- oder Klemmflansch
Optisch entkoppelte RS 422-
Schnittstelle
Datenübertragung bis 2 MBaud
Funktionsbeschreibung
Dieser Absolutwertdrehgeber mit moderner fast-
Technologie gibt über die SSI-Schnittstelle (Syn-
chron-Serielles-Interface) einen der Wellenstellung
entsprechenden Positionswert aus.
Um die Positionsdaten zu erhalten, sendet die
Steuerung ein Taktbüschel an den Absolutwertdreh-
geber. Dieser sendet dann, synchron zu den Takten
der Steuerung, die Positionsdaten.
Es besteht die Möglichkeit über Funktionseingänge
• die Zählrichtung und
• die Nullsetzfunktion (Presetwert)
auszuwählen.
Erhältlich ist dieser Absolutwertdrehgeber als
Klemmflanschausführung
mit
einer
Welle
Ø10 mm x 20 mm, oder als Servoflanschausführung
mit einer Welle Ø6 mm x 10 mm. Der elektrische An-
schluss erfolgt über einen 12-poligen Rundsteckver-
binder. Alternativ kann eine Version mit 1 m
Anschlusskabel bezogen werden.
SYNCHRON SERIELLES INTERFACE