Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 12.10.2011
655
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber,
Standard
4
.1.1
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
AVS58W-F3AABRKB-1212
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Betriebsspannung
4,5 ... 30 V DC
Schnittstellentyp
SSI
Übertragungsrate
0,1 ... 2 MBit/s
Eingangstyp
Zählrichtungsauswahl (V/R)
Arbeitstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Kombination 1
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2
(Inox)
Gehäuse: Edelstahl
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Axialversatz
statisch: ± 0,3 mm, dynamisch: ± 0,1 mm
Radialversatz
statisch: ± 0,5 mm, dynamisch: ± 0,2 mm
Anschlussart
Bestellbezeichnung
ASS58-0
ASS58-K
ASS58-H
ASM58-0
ASM58-K
ASM58-H
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
● ● ●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
● ● ●
Auflösung
Singleturn
bis 16 Bit
● ● ● ● ● ●
Multiturn
bis 14 Bit
● ● ●
Gesamtauflösung bis 16 Bit
● ● ●
bis 30 Bit
● ● ●
Eingangstyp
Nullsetzung (PRESET 1)
● ●
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
je nach Ausführung: 61 ... 72
●
●
je nach Ausführung: 73 ... 81
●
●
72
●
●
Durchmesser D [mm]
Aluminium: 59
Edelstahl: 61
Bestellinformationen
A S . 5 8 . - . . . . . . . . N - . . . .
Bits Singleturn: 12, 13, 16 (13 nicht mit Option -K)
Bits Multiturn: 12, 14
(Singleturn = 00)
Ausgabecode
B Binär
G Gray
Abgang
A axial (nicht mit Option K)
R radial
Option
0 Nullsetzfunktion
K mit Preset-Taste
H Hardware-Drehgeber
Anschlussart
K1 Kabel
∅
7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm
2
, 1 m
AA Gerätestecker Typ 9416, 12-polig
AB Gerätestecker Typ 9416L, 12-polig
Wellenmaß/Flanschausführung
F1A Steckhohlwelle
∅
10 mm x 30 mm
F2A Steckhohlwelle
∅
12 mm x 30 mm
F3A Steckhohlwelle
∅
15 mm x 30 mm
Material
N Aluminium, pulverbeschichtet
W Aluminium, pulverbeschichtet mit Wellendichtring
I Inox (nur mit axialem Abgang lieferbar)
Funktionsprinzip
S Singleturn
M Multiturn
Absolutwertdrehgeber
Steckhohlwellengeber, Ø 58 mm mit SSI-Interface
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
16 Bit Singleturn
30 Bit Multiturn
Steckhohlwelle
Datenübertragung bis 2 MBaud
Optisch entkoppelte RS 422-
Schnittstelle
Nullsetzfunktion elektrisch und
mit Preset-Taste
Funktionsbeschreibung
Dieser Absolutwertdrehgeber mit moderner fast-
Technologie gibt über die SSI-Schnittstelle (Syn-
chron-Serielles-Interface) einen der Wellenstellung
entsprechenden Positionswert aus.
Um die Positionsdaten zu erhalten, sendet die
Steuerung ein Taktbüschel an den Absolutwertdreh-
geber. Dieser sendet dann, synchron zu den Takten
der Steuerung, die Positionsdaten.
Es besteht die Möglichkeit über Funktionseingänge
• die Zählrichtung und
• die Nullsetzfunktion (Presetwert)
auszuwählen.
Der Absolutwertgeber wird direkt - also ohne Kupp-
lung - auf die Applikationswelle montiert. Die Rotati-
on des Absolutwertgebers wird durch eine
Drehmomentstütze verhindert.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 12-poli-
gen Rundsteckverbinder. Alternativ kann eine Versi-
on mit 1 m Anschlusskabel bezogen werden.
SYNCHRON SERIELLES INTERFACE