Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 12.10.2011
657
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber,
Standard
4
.1.1
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
FVS58N-032K2A3BN-0013
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Schnittstellentyp
Gegentakt, parallel , kurzschlussfest
Codewechselfrequenz 400 kHz
Eingangstyp
Zählrichtungsauswahl (V/R)
Eingangstyp
Zwischenspeicher (LATCH)
Eingangstyp
Nullsetzung (PRESET)
Arbeitstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
bei Kabelabgang:
-30 ... 70 °C (fest verlegt)
-5 ... 70 °C (bewegt)
Material
Kombination 1
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2
(Inox)
Gehäuse: Edelstahl
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
40 N
Radial
110 N
Anschlussart
Bestellbezeichnung
FVS58
FVM58
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
●
Auflösung
Singleturn
13 Bit
●
●
Multiturn
12 Bit
●
Gesamtauflösung 13 Bit
●
25 Bit
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power
Source
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
je nach Ausführung: 45 ... 63
●
je nach Ausführung: 65 ... 72
●
Durchmesser D [mm]
Aluminium: 59
Edelstahl: 61
Bestellinformationen
F V . 5 8 . - . . . . . . 3 . N - . . . .
Bits Singleturn *) : 13
Bits Multiturn *) : 08, 12 (Singleturn = 00)
Ausgabecode
B Binär
G Gray
Abgang
A axial
R radial
Anschlussart *)
K2 Kabel ∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 1 m
AE Gerätestecker Typ 9426, 26-polig (nur mit axialem Abgang)
Wellenmaß/Flanschausführung
011 Welle ∅10 mm x 20 mm, Klemmflansch
032 Welle ∅6 mm x 10 mm, Servoflansch
Material
N Aluminium, pulverbeschichtet
I Inox
Funktionsprinzip
S Singleturn
M Multiturn
*) Summe der Bits (Singleturn + Multiturn) = max. 25 (Kabelausführung)
Summe der Bits (Singleturn + Multiturn) = max. 21 (Steckerausführung)
Absolutwertdrehgeber
Vollwellengeber, Ø 58 mm mit Parallel-Interface
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
13 Bit Singleturn
25 Bit Multiturn
Servo- oder Klemmflansch
Ausgabecode: Gray und Binär
Kurzschlussfeste Gegentak-
tendstufe
Eingänge für Zählrichtungsaus-
wahl, LATCH und PRESET
Codewechselfrequenz bis zu
400 kHz
Funktionsbeschreibung
Der Schwerpunkt bei dieser Baureihe liegt auf der
schnellen Datenübertragung. Die Positionsdaten
werden direkt aus der Gray-codierten Maßverkörpe-
rung ausgelesen. Durch den bewussten Verzicht des
Einsatzes eines Mikrocontrollers wird die hohe Co-
dewechselfrequenz von 400 kHz erzielt.
Hinsichtlich der Mechanik stehen Klemm- oder Ser-
voflansch zur Auswahl.