658
Ausgabedatum: 12.10.2011
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber,
Standard
4
.1.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
Bestellbeispiel:
FSM58I-F1AK2A3GN-0813
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Schnittstellentyp
Gegentakt, parallel , kurzschlussfest
Codewechselfrequenz 400 kHz
Eingangstyp
Zählrichtungsauswahl (V/R)
Eingangstyp
Zwischenspeicher (LATCH)
Eingangstyp
Nullsetzung (PRESET)
Arbeitstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
bei Kabelabgang:
-30 ... 70 °C (fest verlegt)
-5 ... 70 °C (bewegt)
Material
Kombination 1
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2
(Inox)
Gehäuse: Edelstahl
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Anschlussart
Bestellbezeichnung
FSS58
FSM58
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
●
Auflösung
Singleturn
13 Bit
●
●
Multiturn
12 Bit
●
Gesamtauflösung 13 Bit
●
25 Bit
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power
Source
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
72
80
Durchmesser D [mm]
Aluminium: 59
Edelstahl: 61
Bestellinformationen
F S . 5 8 . - . . . . . . 3 . N - . . . .
Bits Singleturn *) : 13
Bits Multiturn *) : 08, 12 (Singleturn = 00)
Ausgabecode
B Binär
G Gray
Abgang
A axial
R radial
Anschlussart
*)
K2 Kabel ∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 1 m
AE Gerätestecker Typ 9426, 26-polig (nur mit axialem Abgang)
Wellenmaß/Flanschausführung
F1A Steckhohlwelle ∅10 mm x 30 mm
F2A Steckhohlwelle ∅12 mm x 30 mm
F3A Steckhohlwelle ∅15 mm x 30 mm
Material
N Aluminium, pulverbeschichtet
I Inox
Funktionsprinzip
S Singleturn
M Multiturn
*) Summe der Bits (Singleturn + Multiturn) = max. 25 (Kabelausführung)
Summe der Bits (Singleturn + Multiturn) = max. 21 (Steckerausführung)
Absolutwertdrehgeber
Steckhohlwellengeber, Ø 58 mm mit Parallel-Interface
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Ausgabecode: Gray und Binär
Kurzschlussfeste Gegentak-
tendstufe
Eingänge für Zählrichtungsaus-
wahl, LATCH und PRESET
Codewechselfrequenz bis zu
400 kHz
Steckhohlwelle
13 Bit Singleturn
25 Bit Multiturn
Funktionsbeschreibung
Der Schwerpunkt bei dieser Baureihe liegt auf der
schnellen Datenübertragung. Die Positionsdaten
werden direkt aus der Gray-codierten Maßverkörpe-
rung ausgelesen. Durch den bewussten Verzicht des
Einsatzes eines Mikrocontrollers wird die hohe Co-
dewechselfrequenz von 400 kHz erzielt.
Hinsichtlich der Mechanik stehen Klemm- oder Ser-
voflansch zur Auswahl.