Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 12.10.2011
659
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber,
Standard
4
.1.1
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
BVS58N-011AVR0NN-0013
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Betriebsspannung
29,5 ... 31,6 V DC
Schnittstellentyp
AS-Interface
Übertragungsrate
max. 0,167 MBit/s
Arbeitstemperatur
-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Material
Kombination 1
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2
(Inox)
Gehäuse: Edelstahl
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl
Anschlussart
Bestellbezeichnung
BVS58
BVM58
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
●
Auflösung
Singleturn
bis 13 Bit
●
●
Multiturn
bis 12 Bit
●
Gesamtauflösung 13 Bit
●
25 Bit
●
Drehzahl
max. 10000 min
-1
●
max. 6000 min
-1
●
Wellenbelastung
Axial
40 N
●
40 N bei max. 6000 min
-1
10 N bei max. 10000 min
-1
●
Radial
60 N
●
60 N bei max. 6000 min
-1
20 N bei max. 10000 min
-1
●
Abmessungen
Länge L [mm]
je nach Ausführung: 64 ... 67
●
●
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
B V . 5 8 . - . . . A V R 0 N N - . . . .
Gerätetyp
S Singleturn
M Multiturn
Wellenmaß/Flanschausführung
011 Welle
∅
10 mm x 20 mm mit Klemmflansch
032 Welle
∅
6 mm x 10 mm mit Servoflansch
Gehäusematerial
N
Aluminium, pulverbeschichtet
I
Inox
Anzahl der Bits Singleturn *)
03 ... 13
8192 (max.)
Anzahl der Bits Multiturn *)
01 ... 12
4096 (max.)
00
Singleturn-Drehgeber
Abgang
R
radial
Ausgabecode
N
wählbar, Binär/Gray
Anschlussart
AV
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
*) mögliche Kombinationen siehe Datenblatt
Absolutwertdrehgeber
Vollwellengeber, Ø 58 mm mit AS-Interface
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Ausgabecode: Gray und Binär
Parametrierung und Adressie-
rung über AS-Interface
Servo- oder Klemmflansch
13 Bit Singleturn
16 Bit Multiturn
Funktionsbeschreibung
Binäre Sensoren und Aktoren werden in modernen
Maschinen und Anlagen weitestgehend mit dem AS-
Interface vernetzt.
Für Absolutwertgeber musste man bisher noch auf
die mit hohem Aufwand verbundene konventionelle
Verdrahtungstechnik zurückgreifen, da sich der
Hand-shake-Betrieb mit der Steuerung nach dem
Analogprofil als zu langsam für Positionieraufgaben
erwies.
Um den Echtzeitanforderungen vieler Applikationen
gerecht zu werden, wurde mit den AS-Interface-
Drehgebern BVx58 eine Multi-Slave-Lösung reali-
siert. Der 16 Bit lange Positionswert wird innerhalb
eines einzigen Zyklus über die 4 integrierten AS-In-
terface-Chips an den Master übermittelt und der
Steuerung zur Verfügung gestellt.
Erhältlich ist dieser Multiturn-Absolutwertgeber in
Klemmflanschausführung mit einer Welle
Ø10 mm x 20 mm oder als Servoflanschausführung
mit einer Welle Ø6 mm x 10 mm.