Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 12.10.2011
663
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber,
Standard
4
.1.1
Technische Daten
L
D
l c
Bestellbeispiel:
EVM58N-032PNR0BN-1416
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Auflösung
Singleturn
bis 16 Bit
Physikalisch
Ethernet
Material
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
40 N
Radial
110 N
Anschlussart
Bestellbezeichnung
EVS58-TZ
EVS58-PZ
EVS58-PN
EVS58-IZ
EVM58-TZ
EVM58-PZ
EVM58-PN
EVM58-IZ
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
● ● ● ●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
● ● ● ●
Schnittstellentyp
Ethernet/IP
●
●
Powerlink
●
●
ProfiNet IO
●
●
TCP/IP
●
●
Auflösung
Multiturn
14 Bit
● ● ● ●
Gesamtauflösung bis 16 Bit
● ● ● ●
bis 30 Bit
● ● ● ●
Übertragungsrate
10 MBit/s / 100 MBit/s
● ●
● ●
100 MBit/s
● ●
● ●
Arbeitstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
●
●
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
● ● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
je nach Ausführung: 81 ... 87
● ●
je nach Ausführung: 83 ... 90
● ●
● ●
je nach Ausführung: 92 ... 98
● ●
Durchmesser D [mm]
59
Anschlussbereich l
c
[mm]
23
Bestellinformationen
E V . 5 8 . - . . . . . R 0 B N - . . . .
Anzahl der Bits Singleturn
13 8192 (Standard)
16 65536
Anzahl der Bits Multiturn
12 4096 (Standard)
14 16384
00 Singleturn-Drehgeber
Wellenmaß/Flanschausführung
011 Welle
∅
10 mm x 20 mm, Klemmflansch
032 Welle
∅
6 mm x 10 mm, Servoflansch
Gehäusematerial
N Aluminium, pulverbeschichtet
W Aluminium, pulverbeschichtet mit Wellendichtung
Gerätetyp
S Singleturn
M Multiturn
Protokoll
PN Profinet
PZ Powerlink
TZ TCP/IP
IZ Eternet/IP
MB Modbus
Absolutwertdrehgeber
Vollwellengeber, Ø 58 mm, netzwerkfähig
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Servo- oder Klemmflansch
Integrierter Webserver
Mechanisch kompatibel zu gän-
gigen Drehgebern mit Feldbus-
Schnittstelle
Status-LEDs
30 Bit Multiturn
16 Bit Singleturn
Rundachsen-Funktionalität
Funktionsbeschreibung
Multiturn-Absolutwertdrehgeber liefern für jede Win-
kelstellung einen absoluten Schrittwert.
Dieses Gerät besitzt eine maximale Grundauflösung
von 65536 Schritten pro Umdrehung (16 Bit) und ko-
diert bis zu 16384 Umdrehungen (14 Bit), so dass
eine Gesamtauflösung von 30 Bit erreicht wird.
Durch die sich daraus ergebende hohe Anzahl von
Messschritten (über 1 Milliarde) lassen sich auch
sehr lange lineare Strecken in kleine Messschritte
aufteilen.
Der integrierte Webserver stellt an einem beliebigen
Browser Java-Applets zur Verfügung, worüber die
gesamte Parametrierung des Drehgebers erfolgt.
Folgende Betriebsarten können programmiert wer-
den:
• Polled Mode
• Cyclic Mode
• Change of State Mode
Der Absolutwertgeber ist für die Wellenmontage aus-
gelegt und ist in Servo- oder Klemmflansch-Ausfüh-
rung lieferbar.
R