664
Ausgabedatum: 12.10.2011
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber,
Standard
4
.1.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
l c
D
Bestellbeispiel:
ESS58W-F1ATZR0BN-0016
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Physikalisch
Ethernet
Material
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Winkelversatz
± 0,9 °
Axialversatz
statisch: ± 0,3 mm, dynamisch: ± 0,1 mm
Radialversatz
statisch: ± 0,5 mm, dynamisch: ± 0,2 mm
Anschlussart
Bestellbezeichnung
ESS58-TZ
ESS58-PZ
ESS58-PN
ESS58-IZ
ESM58-TZ
ESM58-PZ
ESM58-PN
ESM58-IZ
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
● ● ● ●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
● ● ● ●
Schnittstellentyp
Ethernet/IP
●
●
Powerlink
●
●
ProfiNet IO
●
●
TCP/IP
●
●
Auflösung
Singleturn
bis 16 Bit
● ● ● ● ● ● ● ●
Multiturn
14 Bit
● ● ● ●
Gesamtauflösung bis 16 Bit
● ● ● ●
bis 30 Bit
● ● ● ●
Übertragungsrate
10 MBit/s / 100 MBit/s
● ●
● ●
100 MBit/s
● ●
● ●
Arbeitstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
●
●
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
● ● ● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
● ● ● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
95
106
Durchmesser D [mm]
59
Anschlussbereich l
c
[mm]
23
Bestellinformationen
E S . 5 8 . - . . . . . R 0 B N - . . . .
Anzahl der Bits Singleturn
13 8192 (Standard)
16 65536
Anzahl der Bits Multiturn
12 4096 (Standard)
14 16384
00 Singleturn-Drehgeber
Wellenmaß/Flanschausführung
F1A Steckhohlwelle
∅
10 mm x 30 mm
F2A Steckhohlwelle
∅
12 mm x 30 mm
F3A Steckhohlwelle
∅
15 mm x 30 mm
Gehäusematerial
N Aluminium, pulverbeschichtet
W Aluminium, pulverbeschichtet mit Wellendichtung
Gerätetyp
S Singleturn
M Multiturn
Protokoll
PN Profinet
PZ Powerlink
TZ TCP/IP
IZ Eternet/IP
MB Modbus
Absolutwertdrehgeber
Steckhohlwellengeber, Ø 58 mm, netzwerkfähig
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
16 Bit Singleturn
30 Bit Multiturn
Steckhohlwelle
Integrierter Webserver
Mechanisch kompatibel zu gän-
gigen Drehgebern mit Feldbus-
Schnittstelle
Status-LEDs
Rundachsen-Funktionalität
Funktionsbeschreibung
Multiturn-Absolutwertdrehgeber liefern für jede Win-
kelstellung einen absoluten Schrittwert.
Dieses Gerät besitzt eine maximale Grundauflösung
von 65536 Schritten pro Umdrehung (16 Bit) und ko-
diert bis zu 16384 Umdrehungen (14 Bit), so dass
eine Gesamtauflösung von 30 Bit erreicht wird.
Durch die sich daraus ergebende hohe Anzahl von
Messschritten (über 1 Milliarde) lassen sich auch
sehr lange lineare Strecken in kleine Messschritte
aufteilen.
Der integrierte Webserver stellt an einem beliebigen
Browser Java-Applets zur Verfügung, worüber die
gesamte Parametrierung des Drehgebers erfolgt. Es
können neben zahlreichen weiteren Funktionen wie
z. B. die Einstellung der Geberauflösung, E-Mail-
Dienste oder Änderung der IP-Adresse folgende Be-
triebsarten programmiert werden:
• Polled Mode
• Cyclic Mode
• Change of State Mode
Der Absolutwertgeber wird direkt - also ohne Kupp-
lung - auf die Applikationswelle montiert. Die Rotati-
on des Absolutwertgebers wird durch eine
Drehmomentstütze verhindert.
R