666
Ausgabedatum: 12.10.2011
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber,
Standard
4
.1.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
Bestellbeispiel:
CSM36M-F4ABDA0BN-1212
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
magnetische Abtastung
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Arbeitstemperatur
Kabel, beweglich: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K),
Kabel, fest verlegt: -30 ... 70 °C (243 ... 343 K)
Material
Gehäuse
Stahl, vernickelt
Flansch
Aluminium
Welle
Edelstahl
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Anschlussart
Bestellbezeichnung
ASS36M-******
ASM36M-******
CSS36M-******
CSM36M-******
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
●
●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
●
●
Schnittstellentyp
CANopen
● ●
SSI
● ●
Auflösung
Singleturn
bis 13 Bit ( Hysterese: 0,1 ° )
● ● ● ●
Multiturn
bis 12 Bit
●
●
Gesamtauflösung bis 13 Bit
●
●
bis 25 Bit
●
●
Übertragungsrate
max. 1 MBit/s
● ●
0,1 ... 2 MBit/s
● ●
Eingangstyp
Zählrichtungsauswahl (V/R)
● ●
Eingangstyp
Nullsetzung (PRESET 1)
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
Abmessungen
Länge L [mm]
54
Durchmesser D [mm]
36,5
Bestellinformationen
. S . 3 6 M - F 4 A . . A 0 . N - . . . .
Anzahl der Bits Singleturn
12 4096 (Standard)
13 8192 (max)
Anzahl der Bits Multiturn
12 4096 (Standard)
00 Singleturn-Drehgeber
Anschlussart
K1 Kabel
∅
6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm 2 , 1 m
BD Gerätestecker, M12 x 1, 5-polig (nur bei Datenformat CANopen)
BE Gerätestecker, M12 x 1, 8-polig (nur bei Datenformat SSI)
Wellenmaß/Flanschausführung
F4A Steckhohlwelle
∅
6 mm
Gerätetyp
S Singleturn
M Multiturn
Datenformat
A SSI
C CANopen
Ausgabecode
B Binär
G Gray (nur bei Datenformat SSI)
Abgang
A axial
Absolutwertdrehgeber
Steckhohlwellengeber, Ø 36 mm, magnetische Abtastung
Sehr kleine Baugröße
Hohe Klima-Resistenz
Überspannungs- und Verpol-
schutz
Bis 25 Bit Multiturn
Bis 13 Bit Singleturn
2 Endschalter
8 Nockenschalter
Funktionsbeschreibung
Dieser Multiturn-Absolutwertgeber gibt einen der
Wellenstellung entsprechenden Positionswert aus.
Drehgeber dieser Baureihe sind Drehgeber mit ma-
gnetischer Abtastung.
SYNCHRON SERIELLES INTERFACE