Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 12.10.2011
667
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber,
Standard
4
.1.1
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
CVS42H-01RBDA0BN-0012
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
magnetische Abtastung
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Schnittstellentyp
CANopen
Übertragungsrate
max. 1 MBit/s
Arbeitstemperatur
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
Gehäuse
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Flansch
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Welle
Edelstahl 1.4104 / AISI 430F
Schutzart
IP66 / IP68 / IP69K
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
270 N
Radial
270 N
Anschlussart
Bestellbezeichnung
CVS42H
CVM42H
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
●
Auflösung
Singleturn
12 Bit
●
●
Multiturn
12 Bit
●
Gesamtauflösung 12 Bit
●
24 Bit
●
Abmessungen
Länge L [mm]
66
Durchmesser D [mm]
42
Bestellinformationen
C V . 4 2 H - 0 1 R B D A 0 B N - . . 1 2
Anzahl der Bits Singleturn
12 4096
Anzahl der Bits Multiturn
12 4096 (Standard)
00 Singleturn-Drehgeber
Anschlussart
BD Gerätestecker, M12 x 1, 5-polig
Wellenmaß/Flanschausführung
01R Vollwelle
∅
10 mm x 21 mm mit Servoflansch 42 mm
Gerätetyp
S Singleturn
M Multiturn
Ausgabecode
B Binär
Abgang
A axial
Absolutwertdrehgeber
Vollwellengeber, Ø 42 mm
Robuste Ausführung
Hohe Resistenz gegen Schock/
Vibration und Verschmutzung
Erhöhte Wellenbelastung
Edelstahlgehäuse
IP69k
Sehr kleine Baugröße
Funktionsbeschreibung
Dieser Absolutwert-Drehgeber mit magnetischer Ab-
tastung gibt über seine integrierte CAN-Bus-Schnitt-
stelle einen der Wellenstellung entsprechenden
Positionswert aus.
Das äußerst robuste Design dieses Drehgebers ist
ganz auf den Einsatz unter härtesten Umweltbedin-
gungen und höchsten mechanischen Belastungen
ausgelegt.
Die integrierte CAN-Bus-Schnittstelle unterstützt alle
CANopen-Funktionen. So können folgende Betriebs-
arten programmiert werden, die wahlweise zu- oder
abgeschaltet werden können:
• Polled Mode
• Cyclic Mode
• Sync Mode