Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
669
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber
für den Ex-Bereich
4
.1.3
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
PVM14N-05MK2A101-1213
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Betriebstemperatur
Gas Ex-Bereich -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Staub Ex-Bereich -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Schutzart
DIN EN 60529, IP66
Material
Gehäuse
Aluminium
Flansch
Aluminium
Welle
Edelstahl
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
60 N
Radial
80 N
Anschlussart
Bestellbezeichnung
AVS14
PVS14
AVM14
CVM14
DVM14
PVM14
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
● ● ● ●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
● ●
Schnittstellentyp
CANopen
●
DeviceNet
●
PROFIBUS
●
●
SSI
●
●
Auflösung
Singleturn
12 Bit
●
●
13 Bit
●
● ● ●
Multiturn
12 Bit
● ● ● ●
Gesamtauflösung 24 Bit
●
25 Bit
● ● ●
Übertragungsrate
max. 0,5 MBit/s
●
max. 1 MBit/s
●
0,0096 ... 12 MBit/s
●
●
0,05 ... 1,5 MBit/s
●
●
Eingangstyp
Zählrichtungsauswahl (V/R)
●
●
Eingangstyp
Nullsetzung (PRESET 1)
●
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung
ZELM 02 ATEX 0078 X
● ● ● ● ● ●
Gruppe, Kategorie, Zünd-
schutzart
¬
II 2G Ex d IIC T6
¬
II 2D Ex tD A21 IP66 T80°C
● ● ● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
139
Durchmesser D [mm]
116
Bestellinformationen
. V . 5 8 .
-
. . . . . A
-
. . . .
Anzahl der Bits Singleturn
12 4096 (nur bei Datenformat SSI)
13 8192 (nur bei Datenformaten CANopen, DeviceNet und Profibus)
Wellenmaß/Flanschausführung
05MVollwelle
∅
12 mm x 25 mm mit Passung 40 mm
Gehäusematerial
N Aluminium, pulverbeschichtet
Datenformat
A SSI (Synchron Serielles Interface)
C CAN-Bus
D DeviceNet
P
PROFIBUS
Gerätetyp
S Singleturn
M Multiturn
Anschlussart
K2 Kabel, 2 m
Abhängig vom Datenformat
0BN Nullsetzfunktion, Ausgabecode = Binär (Datenformat SSI)
0GN Nullsetzfunktion, Ausgabecode = Gray (Datenformat SSI)
PR0 kein Abschlusswiderstand (Datenformate CANopen und DeviceNet)
YY0 YY=Busadresse (bei Bestellung angeben), ohne Abschlusswiderstand (Datenformat Profibus)
YY1 YY=Busadresse (bei Bestellung angeben), mit Abschlusswiderstand (Datenformat Profibus)
Abgang
A axial
Anzahl der Bits Multiturn
12 4096
00 Singleturn-Drehgeber
Absolutwertdrehgeber
Vollwellengeber, Ø 116 mm, busfähig
Bis 13 Bit Singleturn
Bis 25 Bit Multiturn
ATEX-Zulassung
Druckfest gekapselt
Nockenfunktion
2 Endschalter
Funktionsbeschreibung
Der Absolutwertdrehgeber gibt einen der Wellenstel-
lung entsprechenden Positionswert aus.
Speziell zur Aufnahme einer Riemenscheibe oder
Ähnlichem wurde die Welle mit einer Passfedernut
ausgestattet. Die zulässige Radialkraft liegt bei 80 N
und die Axialkraft bei 60 N.
Eine Besonderheit liegt in der mechanischen Vielsei-
tigkeit des Flansches. Der Absolutwertdrehgeber hat
einen Zentrierbund mit Ø40 mm und einen mit Ø80
mm. Zur Befestigung stehen 3 Gewinde M6 zur Ver-
fügung.
SYNCHRON SERIELLES INTERFACE
R
0102