668
Ausgabedatum: 12.10.2011
Drehgeber,
Absolutwertdrehgeber
für Sicherheits-Anwendungen
4
.1.2
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
l c
Bestellbeispiel:
CVM58S-032AGR0BN-1416
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Betriebsspannung
12 ... 30 V DC
Schnittstellentyp
CANopen / CANopen Safety
Übertragungsrate
max. 1 MBit/s
Ausgangstyp
DSP 406/301/304, Class 1 und 2
Arbeitstemperatur
-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
Kombination 1
Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Kombination 2
(Inox)
Gehäuse: Edelstahl
Flansch: Edelstahl
Welle: Edelstahl
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
40 N
Radial
110 N
Anschlussart
Bestellbezeichnung
CVS58S
CVM58S
Gerätetyp
Multiturn-Absolutwertdrehgeber
●
Singleturn-Absolutwertdrehgeber
●
Auflösung
Singleturn
CANopen: bis 16 Bit
CANopen Safety: 10 Bit
●
●
Multiturn
14 Bit
●
Gesamtauflösung bis 16 Bit
●
bis 30 Bit
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power
Source
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
je nach Ausführung: 54 ... 92
●
je nach Ausführung: 83 ... 118
●
Durchmesser D [mm]
Aluminium: 59
Edelstahl: 61
Anschlussbereich l
c
[mm]
23
Bestellinformationen
C V . 5 8 S - . . . . . . 0 B . - . . . .
Anzahl der Bits Singleturn
13 8192
16 65536
Anzahl der Bits Multiturn
14 16384
00 Singleturn-Drehgeber
Anschlussart
AG abnehmbarer Gehäusedeckel mit Klemmraum
AN 1 Gerätestecker, M12 x 1, 5-polig
AW 1 Gerätestecker und 1 Gerätedose, M12 x 1, 5-polig
K1 Kabel, 1 m lang
Wellenmaß/Flanschausführung
011 Vollwelle
∅
10 mm x 20 mm mit Klemmflansch
012 Vollwelle
∅
10 mm x 20 mm mit Synchronflansch
032 Vollwelle
∅
6 mm x 10 mm mit Synchronflansch
Gerätetyp
S Singleturn
M Multiturn
Ausgabecode
B Binär
Option 2
N Aluminiumgehäuse (Standard)
I
Edelstahlgehäuse
W Aluminiumgehäuse mit Wellendichtung
Abgang
A axial (Anschlussart K1, ohne Bushaube)
R radial (Anschlussart AG, AN, AW)
Absolutwertdrehgeber
Sicherheits-Vollwellengeber, Ø 58 mm mit CANopen
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
16 Bit Singleturn
30 Bit Multiturn
Servo- oder Klemmflansch
CANopen und CANopen Safety
Schnittstelle
Für Anlagen bis SIL3 und PLe
2 Endschalter
DSP 406/301/304, Class 1 und 2
Funktionsbeschreibung
Dieser Absolutwertdrehgeber mit Safety CANopen-
Schnittstelle erfüllt durch sein mechanisches und
elektronisches Konzept mit Zwei-Prozessor-Struktur
und Doppelabtastung alle Anforderungen an die Si-
cherheitsfunktionen moderner funktional sicherer
Steuerungssysteme.
Er ist geeignet für den Einsatz in Anlagen mit Sicher-
heitskategorien bis zu:
• SIL3 nach EN 62061
• PLe nach IEC 13849
• Kategorie 4 nach IEC 13849
Safety