Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
673
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
TVI40N-14TK2T6TN-01024
Bestellbezeichnung
TVI40N
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 1024
Betriebsspannung
4,75 ... 30 V DC
5 V DC bei RS 422
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental (RS422, inkremental)
Ausgangsfrequenz
max. 100 kHz (max. 100 kHz)
Umgebungstemperatur
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Schutzart
IP54
Material
Gehäuse
Polycarbonat
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
max. 20 N
Radial
max. 30 N
Anschlussart
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Abmessungen
Länge L [mm]
42
Durchmesser D [mm]
40
Bestellinformationen
Abgang
T tangential
Impulszahl
25, 50, 100, 200, 360, 400
500, 1000, 1024
Anschlussart
K0 Kabel Ø6 mm, 8 x 0,128 mm 2 , 0,5 m
K2 Kabel Ø6 mm, 8 x 0,128 mm 2 , 2 m
Flanschausführung
T Klemmflansch
Wellemmaß
09 Welle Ø8 mm x 15 mm
14 Welle Ø6 mm x 15 mm
17 Welle Ø1/4” x 15 mm
19 Welle Ø1/8” mm x 15 mm
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
T V I 4 0 N - . . T K . T 6 T N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Vollwellengeber, Ø 40 mm
Kompakte Bauform
Bis zu 1024 Striche
4,75 V ... 30 V mit kurzschluss-
festen Gegentaktendstufen
RS 422-Funktionalität bei 5 V-
Betrieb
Belastbare Metallscheibe
Tangentialer Kabelabgang
Funktionsbeschreibung
Der TVI40 setzt die neue günstige Target-Line von
Pepperl+Fuchs fort. Der kleine Außendurchmesser
ist mit 40 mm überall dort geeignet, wo im industriel-
len Bereich der Raum sehr eng ist.
Die Technik des Drehgebers ist an die neuen Forde-
rungen des Drehgeber-Marktes angepasst. Die inno-
vative fast-Technologie mit Opto-ASIC bildet die
zentrale Basis des Gerätes. Der Drehgeber ist bis zu
einer Impulszahl von 1024 Impulsen pro Umdrehung
lieferbar.
Der Drehgeber ist mit einer belastbaren Metallschei-
be versehen, die die ideale Kombination zwischen
Temperaturunempfindlichkeit und hoher Auflösung
bietet.
Äußeres Merkmal dieses Drehgebers ist der tangen-
tiale Kabelabgang. Hierdurch ist eine knickfreie,
schonende Verlegung des Anschlusskabels in tan-
gentialer, radialer und axialer Weise gewährleistet.