Seite 676 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

674
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
Bestellbeispiel:
TSI40N-27AK0T6TN-00250
Bestellbezeichnung
TSI40N
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 1024
Betriebsspannung
4,75 ... 30 V DC
5 V DC bei RS 422
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental (RS422, inkremental)
Ausgangsfrequenz
max. 100 kHz
Umgebungstemperatur
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Schutzart
IP54
Material
Gehäuse
Polycarbonat
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Winkelversatz
1 °
Axialversatz
max. 1 mm
Anschlussart
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Abmessungen
Länge L [mm]
43
Durchmesser D [mm]
40
Bestellinformationen
Abgang
T tangential
Impulszahl
25, 50, 100, 150, 180,
200, 250, 360, 400
500, 1000, 1024
Anschlussart
K0 Kabel Ø6 mm, 8 x 0,128 mm 2 , 0,5 m
K2 Kabel Ø6 mm, 8 x 0,128 mm 2 , 2 m
Wellemmaß
16A Steckhohlwelle Ø4 mm x 15 mm
14A Steckhohlwelle Ø6 mm x 15 mm
27A Steckhohlwelle Ø8 mm x 20 mm
20A Steckhohlwelle Ø3/8” x 20 mm
21A Steckhohlwelle Ø3/16” x 20 mm
22A Steckhohlwelle Ø5/16” x 20 mm
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
T S I 4 0 N - . . . K . T 6 T N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Steckhohlwellengeber, Ø 40 mm
Kompakte Bauform
Bis zu 1024 Striche
4,75 V ... 30 V mit kurzschluss-
festen Gegentaktendstufen
RS 422-Funktionalität bei 5 V-
Betrieb
Belastbare Metallscheibe
Tangentialer Kabelabgang
Funktionsbeschreibung
Der TSI40 setzt die neue günstige Target-Line von
Pepperl+Fuchs als Ausführung mit Steckhohlwelle
fort. Der kleine Außendurchmesser ist mit 40 mm
überall dort geeignet, wo im industriellen Bereich der
Raum sehr eng ist.
Die Technik des Drehgebers ist an die neuen Forde-
rungen des Drehgeber-Marktes angepasst. Die inno-
vative fast-Technologie mit Opto-ASIC bildet die
zentrale Basis des Gerätes. Der Drehgeber ist bis zu
einer Impulszahl von 1024 Impulsen pro Umdrehung
lieferbar.
Der Drehgeber ist mit einer belastbaren Metallschei-
be versehen, die die ideale Kombination zwischen
Temperaturunempfindlichkeit und hoher Auflösung
bietet.
Äußeres Merkmal dieses Drehgebers ist der tangen-
tiale Kabelabgang. Hierdurch ist eine knickfreie,
schonende Verlegung des Anschlusskabels in tan-
gentialer, radialer und axialer Weise gewährleistet.