Seite 678 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

676
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
Bestellbeispiel:
TVI50N-25BK2A6TN-01024
Bestellbezeichnung
TVI50N-09BK0**T
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 1024
Betriebsspannung
4,75 ... 30 V DC
5 V DC bei RS 422
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental (RS422, inkremental)
Ausgangsfrequenz
max. 100 kHz (max. 100 kHz)
Arbeitstemperatur
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Schutzart
IP40, IP54
Material
Gehäuse
Aluminium, blank
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
20 N
Radial
40 N
Anschlussart
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Abmessungen
Länge L [mm]
44
Durchmesser D [mm]
50
Bestellinformationen
Abgang
A axial
R radial
Flanschausführung
B Klemmflansch
U Rechteckflansch 2“
W Servoflansch 2“ (4)
X Servoflansch 2“ (3)
Gehäusematerial
N Aluminium, IP40
T Aluminium, IP54
Impulszahl
50, 100, 200, 360, 400,
500, 1000, 1024
Anschlussart
K0 Kabel Ø6 mm, 8 x 0,128 mm 2 , 0,5 m
K2 Kabel Ø6 mm, 8 x 0,128 mm 2 , 2 m
Wellemmaß
09
Welle Ø8 mm x 15 mm
24
Welle Ø1/4“ x 19 mm
25
Welle Ø1/8“ x 19 mm
26
Welle Ø3/8“ x 19 mm
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
T V I 5 0 N - . . . K . . 6 T N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Vollwellengeber, Ø 50 mm
Robuste und kompakte Bau-
form
Bis zu 1024 Striche
4,75 V ... 30 V mit kurzschluss-
festen Gegentaktendstufen
RS 422-Funktionalität bei 5 V-
Betrieb
Belastbare Metallscheibe
Funktionsbeschreibung
Der TVI50 ist der Ausgangspunkt für die neue günsti-
ge Target-Line von Pepperl+Fuchs. Der kleine Au-
ßendurchmesser ist mit 50 mm überall dort geeignet,
wo im industriellen Bereich der Raum eng ist.
Die Technik des Drehgebers ist an die neuen Forde-
rungen des Drehgeber-Marktes angepasst. Die inno-
vative fast-Technologie mit Opto-ASIC bildet die
zentrale Basis des Gerätes. Der Drehgeber ist bis zu
einer Impulszahl von 1024 Impulsen pro Umdrehung
lieferbar.
Der Drehgeber ist mit einer belastbaren Metallschei-
be versehen, die die ideale Kombination zwischen
Temperaturunempfindlichkeit und hoher Auflösung
bietet.