Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
677
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
TVI58N-032K2R6TN-00512
Bestellbezeichnung
TVI58N
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 1500
Betriebsspannung
4,75 ... 30 V DC
5 V DC bei RS 422
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental (RS422, inkremental)
Ausgangsfrequenz
max. 100 kHz (max. 100 kHz)
Arbeitstemperatur
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Schutzart
IP54
Material
Gehäuse
Aluminium, blank
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
20 N
Radial
40 N
Anschlussart
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Abmessungen
Länge L [mm]
47
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Abgang
A axial
R radial
Impulszahl
100, 125, 250, 360, 500,
512, 600, 1000, 1024, 1500
Anschlussart
K0 Kabel Ø6 mm, 8 x 0,14 mm 2 , 0,5 m, UL-Style 2571
K2 Kabel Ø6 mm, 8 x 0,14 mm 2 , 2 m, UL-Style 2571
Wellemmaß/Flanschausführung
01N Welle Ø10 mm x 20 mm, Klemmflansch, 3 x M3 und 3 x M4
032 Welle Ø6 mm x 10 mm, Servoflansch
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
T V I 5 8 N - . . . K . . 6 T N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Vollwellengeber, Ø 58 mm
Robuste und kompakte Bau-
form
Bis zu 1500 Striche
4,75 V ... 30 V mit kurzschluss-
festen Gegentaktendstufen
RS 422-Funktionalität bei 5 V-
Betrieb
Belastbare Metallscheibe
Funktionsbeschreibung
Der TVI58 erweitert das Produktspektrum der günsti-
gen Target-Line von Pepperl+Fuchs. Mit seinem Au-
ßendurchmesser von 58 mm ist er mechanisch
kompatibel zum gängigen Industriestandard.
Die Technik des Drehgebers ist optimal an die For-
derungen des Drehgeber-Marktes angepasst. Die in-
novative fast-Technologie mit Opto-ASIC bildet die
zentrale Basis des Gerätes. Der Drehgeber ist bis zu
einer Impulszahl von 1500 Impulsen pro Umdrehung
lieferbar.
Der Drehgeber ist mit einer belastbaren Metallschei-
be versehen, die die ideale Kombination zwischen
Temperaturunempfindlichkeit und hoher Auflösung
bietet.