Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
681
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
RVI58N-032AAR6XN-02500
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 5000
Ausgangsfrequenz
max. 200 kHz
Arbeitstemperatur
Glasscheibe
-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) , Kabel fest verlegt
Kunststoffscheibe -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , Kabel fest verlegt
Schutzart
IP65
Material
Gehäuse
Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
40 N bei max. 6000 min
-1
10 N bei max. 12000 min
-1
Radial
60 N bei max. 6000 min
-1
20 N bei max. 12000 min
-1
Anschlussart
Bestellbezeichnung
RVI58N-*******1
RVI58N-*******6
RVI58N-*******X
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
5 V DC ± 5 %
●
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental
●
RS 422, inkremental
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power
Source
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
je nach Ausführung: 46 ... 56
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Impulszahl
100, 360, 500, 512, 1000, 1024,
1250, 2048, 2500, 3600, 4096, 5000
Ausgangsschaltung
1 10 V ... 30 V, Gegentakt (Push-Pull)
6 5 V, RS 422
X 10 V ... 30 V, RS 422
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
Abgang
A axial
R radial
Anschlussart
AA Gerätestecker Typ 9416, 12-polig
AB Gerätestecker Typ 9416L, 12-polig
K1 Kabel Ø7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 1m
Wellemmaß/Flanschausführung
011 Welle Ø10 mm x 20 mm mit Klemmflansch
032 Welle Ø6 mm x 10 mm mit Servoflansch
044 Welle Ø10 mm x 20 mm (Abflachung 1 mm x 20 mm) mit Klemmflansch
R V I 5 8 N - . . . . . . 6 . N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber für Standardanwendungen
Vollwellengeber, Ø 58 mm
Bis zu 5000 Striche
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Servo- oder Klemmflansch
Funktionsbeschreibung
Kompatibilität ist das Stichwort für diesen Inkremen-
taldrehgeber.
Bei diesem Inkrementaldrehgeber werden generell
alle sechs Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann
er universell in vielen Anwendungen eingesetzt wer-
den.
Durch die Fokussierung auf die meist benötigten
Ausführungen kann eine schnelle Verfügbarkeit bei
attraktivem Preis realisiert werden.
Bis zu einer Strichzahl von 1500 Impulsen wird die
Impulsscheibe in Kunststoff ausgeführt, darüber hin-
aus aus Glas.
Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber als
Klemmflanschausführung
mit
einer
Welle
Ø10 mm x 20 mm, oder als Servoflanschausführung
mit einer Welle Ø6 mm x 10 mm.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 12-poli-
gen Rundsteckverbinder. Alternativ kann eine Versi-
on mit Anschlusskabel bezogen werden.