Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
683
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
RVI58L-011K2A61N-01024
Bestellbezeichnung
RVI58L
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
50, 100, 150, 200, 360, 500, 1000, 1024, 1250, 2048, 2500, 4096,
5000
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC oder 5 V DC
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental oder RS 422, inkremental
Ausgangsfrequenz
max. 600 kHz
Arbeitstemperatur
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Schutzart
IP67 / IP69k
Material
Gehäuse
Edelstahl V4A
Flansch
Edelstahl V4A
Welle
Edelstahl V4A
Drehzahl
max. 3600 min
-1
Wellenbelastung
Axial
max. 40 N
Radial
max. 60 N
Anschlussart
Zulassungen und Zertifikate
ECOLAB
Materialverträglichkeit bescheinigt für:
P3-topactive DES
P3-topax 19
P3-topax 56
P3-topax 66
P3-topax 91
demineralisiertes Wasser als Nullwert
Abmessungen
Länge L [mm]
je nach Ausführung: 52 ... 63
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Impulszahl
50, 100, 150, 200, 360, 500, 1000,
1024, 1250, 2048, 2500, 4096, 5000
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
Abgang
A axial
R radial
Anschlussart
K2 Kabel Ø7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 2 m
Wellemmaß/Flanschausführung
011 Welle Ø10 mm x 20 mm mit Klemmflansch
R V I 5 8 L - 0 1 1 K 2 . 6 1 N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber für Hygieneanwendungen
Vollwellengeber, Ø 58 mm
Edelstahlausführung, beson-
ders geeignet für Anwendun-
gen in der
Lebensmittelindustrie
Reinigungsgerecht nach
EHEDG (European Hygienic En-
gineering & Design Group)
Zulassung für ECOLAB-Reini-
gungsmittel
IP69K Dampfstrahlfest
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Klemmflansch
Funktionsbeschreibung
Mit seiner extrem hohen Schutzart IP69K ist dieser
Inkrementaldrehgeber in Edelstahlausführung be-
stens für den Einsatz in allen Bereichen der Lebens-
mittelbranche gerüstet. Durch die besondere
Materialwahl und Gestaltung des Drehgebers ist die-
ser gemäß EHEDG (hygienegerechte Konstruktion)
und ECOLAB (Beständigkeit gegen Reinigungs- und
Desinfektionsmittel) zertifiziert.
Typische Anwendungen dieses Drehgebers finden
sich daher in der Herstellung von Lebensmitteln, in
Lebensmittel verarbeitenden Maschinen, Abfüll- und
Verpackungsanlagen.
Die Befestigung des Drehgebers am Antrieb erfolgt
entweder am Klemmflansch oder stirnseitig an den
Gewindebohrungen.
Für den elektrischen Anschluss ist der RVI58L mit ei-
nem 2 Meter langen Kabel versehen.