684
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
mit Impuls-Ausgängen
4
.2.1
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
Bestellbeispiel:
RSI58N-01AAAR61N-01250
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 5000
Ausgangsfrequenz
max. 200 kHz
Arbeitstemperatur
Glasscheibe
-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), Kabel fest verlegt
Kunststoffscheibe -5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) , Kabel beweglich
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F), Kabel fest verlegt
Schutzart
IP54
Material
Gehäuse
Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 12000 min
-1
Wellenbelastung
Winkelversatz
1 °
Axialversatz
max. 1 mm
Anschlussart
Bestellbezeichnung
RSI58N-*******1
RSI58N-*******6
RSI58N-*******X
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
5 V DC ± 5 %
●
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental
●
RS 422, inkremental
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
je nach Ausführung: 42,4 ... 50
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Abgang
A axial
R radial
Ausgangsschaltung
1 10 V ... 30 V, Gegentakt (Push-Pull)
6 5 V, RS 422
X 10 V ... 30 V, RS 422
Impulszahl
100, 360, 500, 512, 1000, 1024,
1250, 2048, 2500, 3600, 4096, 5000
Anschlussart
AA Gerätestecker Typ 9416, 12-polig
AB Gerätestecker Typ 9416L, 12-polig
K1 Kabel Ø7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 1 m
Flanschausführung
A Hohlwelle
Wellenmaß
01 Steckhohlwelle Ø10 mm x 20 mm
02 Steckhohlwelle Ø12 mm x 20 mm
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
R S I 5 8 N - . . A . . . 6 . N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber für Standardanwendungen
Steckhohlwellengeber, Ø 58 mm
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Bis zu 5000 Striche
Steckhohlwelle
Funktionsbeschreibung
Kompatibilität ist das Stichwort für diesen Inkremen-
taldrehgeber.
Bei diesem Inkrementaldrehgeber werden generell
alle sechs Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann
er universell in vielen Anwendungen eingesetzt wer-
den.
Durch die Fokussierung auf die meist benötigten
Ausführungen kann eine schnelle Verfügbarkeit bei
attraktivem Preis realisiert werden.
Bis zu einer Strichzahl von 1500 Impulsen wird die
Impulsscheibe in Kunststoff ausgeführt, darüber hin-
aus aus Glas.
Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber als Steck-
hohlwellenausführung mit einer Welle Ø10 mm x 20
mm oder einer Welle Ø12 mm x 20 mm. Der Drehge-
ber muss mit einer Drehmomentstütze fixiert werden.
Dazu kann die mitgelieferte oder eine bauseitig aus-
geführte Drehmomentstütze verwendet werden.
Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 12-poli-
gen Rundsteckverbinder. Alternativ kann eine Versi-
on mit Anschlusskabel bezogen werden.