Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
695
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
für den Ex-Bereich
4
.2.4
Technische Daten
L
D
Bestellbeispiel:
14-14361-04096
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 5000
Ausgangsfrequenz
max. 100 kHz
Schutzart
IP66
Betriebstemperatur
Gas Ex-Bereich -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Staub Ex-Bereich -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
Aluminium 3.1645
Flansch
Aluminium 3.1645
Welle
Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Axial
60 N
Radial
80 N
Anschlussart
Bestellbezeichnung
14-14361
14-14366
14-1436X
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
5 V DC ± 5 %
●
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental
●
RS 422, inkremental
●
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung
ZELM 02 ATEX 0078 X
●
●
●
Gruppe, Kategorie, Zünd-
schutzart
¬
II 2G Ex d IIC T6
¬
II 2D Ex tD A21 IP66 T80°C
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
132
Durchmesser D [mm]
116
Bestellinformationen
Ausgangsschaltung
1 10 V ... 30 V, Gegentakt (Push-Pull)
6 5 V, RS 422
X 10 V ... 30 V, RS 422
Impulszahl
60, 100, 120, 180, 200, 250, 300, 314, 360, 400, 500,
512, 600, 720, 900, 1000, 1024, 1200, 1250, 1500, 1800,
2000, 2048, 2400, 2500, 3000, 3600, 4000, 4096, 5000
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
1 4 - 1 4 3 6 . - . . . .
Inkrementaldrehgeber
Vollwellengeber, Ø 116 mm
Bis zu 5000 Striche
ATEX-Zulassung
Druckfest gekapselt
Funktionsbeschreibung
Die Inkrementaldrehgeber der Baureihe 14 wurden
für den Einsatz in mechanisch anspruchsvoller Um-
gebung entwickelt.
Speziell zur Aufnahme einer Riemenscheibe oder
Ähnlichem wurde die Welle mit einer Passfedernut
ausgestattet. Die zulässige Radialkraft liegt bei 80 N
und die Axialkraft bei 60 N.
Eine Besonderheit liegt in der mechanischen Vielsei-
tigkeit des Flansches. Der Inkrementaldrehgeber hat
einen Zentrierbund mit Ø40 mm und einen mit Ø80
mm. Zur Befestigung stehen 3 Gewinde M6 zur Ver-
fügung.
Bis zu einer Strichzahl von 1500 Impulsen wird die
Impulsscheibe in Kunststoff ausgeführt, darüber hin-
aus aus Glas.
0102