694
Ausgabedatum: 07.10.2011
Drehgeber,
Inkrementaldrehgeber
für den Ex-Bereich
4
.2.4
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
D
Bestellbeispiel:
RSI58X-01AK1R61N-00512
Gemeinsame Daten
Erfassungsart
optische Abtastung
Impulszahl
max. 5000
Ausgangsfrequenz
max. 200 kHz
Schutzart
IP54
Arbeitstemperatur
Glasscheibe
-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Kabel fest verlegt
Kunststoffscheibe -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Kabel fest verlegt
Material
Gehäuse
Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch
Aluminium
Welle
Edelstahl
Drehzahl
max. 6000 min
-1
Wellenbelastung
Winkelversatz
1 °
Axialversatz
max. 1 mm
Anschlussart
Bestellbezeichnung
RSI58X-*******1
RSI58X-*******6
RSI58X-*******X
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
●
●
5 V DC ± 5 %
●
Ausgangstyp
Gegentakt, inkremental
●
RS 422, inkremental
●
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Gruppe, Kategorie, Zünd-
schutzart
¬
II 3G Ex nA IIB T4
¬
II 3D Ex tD A22 IP54 T105°C
●
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
44,5
Durchmesser D [mm]
58
Bestellinformationen
Abgang
A axial
R radial
Ausgangsschaltung
1 10 V ... 30 V, Gegentakt (Push-Pull)
6 5 V, RS 422
X 10 V ... 30 V, RS 422
Impulszahl
100, 360, 500, 512, 1000, 1024,
1250, 2048, 2500, 3600, 4096, 5000
Anschlussart
K1 Kabel Ø7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm 2 , 1 m
Flanschausführung
A Hohlwelle
Wellenmaß
01 Steckhohlwelle Ø10 mm x 20 mm
02 Steckhohlwelle Ø12 mm x 20 mm
Signalausgang
6 A + B + 0 und A + B + 0
R S I 5 8 X - . . A . . . 6 . N - . . . . .
Inkrementaldrehgeber
Steckhohlwellengeber, Ø 58 mm
Industriestandard
Gehäuse Ø58 mm
Bis zu 5000 Striche
Steckhohlwelle
ATEX-Zulassung
Funktionsbeschreibung
Kompatibilität ist das Stichwort für diesen Inkremen-
taldrehgeber.
Bei diesem Inkrementaldrehgeber werden generell
alle sechs Ausgabekanäle bestückt. Dadurch kann
er universell in vielen Anwendungen eingesetzt wer-
den.
Durch die Fokussierung auf die meist benötigten
Ausführungen kann eine schnelle Verfügbarkeit bei
attraktivem Preis realisiert werden.
Erhältlich ist dieser Inkrementaldrehgeber als Steck-
hohlwellenausführung mit einer Welle Ø10 mm x 20
mm oder einer Welle Ø12 mm x 20 mm. Der Drehge-
ber muss mit einer Drehmomentstütze fixiert werden.
Dazu kann die mitgelieferte oder eine bauseitig aus-
geführte Drehmomentstütze verwendet werden.
Der elektrische Anschluss erfolgt über Anschlusska-
bel.
Dieser Inkrementaldrehgeber ist für den Einsatz in
Zone 2 und Zone 22 ausgelegt.