Seite 72 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

70
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Spannungsart
AC
Betriebsspannung
20 ... 253 V
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
0 ... 20 Hz
Betriebsstrom
5 ... 200 mA
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Edelstahl
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
NJ2-12GM50-WS
NJ2-12GM50-WO
NJ4-12GM50-WS
NJ4-12GM50-WO
Schaltabstand
2 mm
● ●
4 mm
● ●
Einbau
bündig
● ●
nicht bündig
● ●
Schaltelementfunktion AC
Öffner
AC
Schließer
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
50
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
50
45
Kappenlänge l
1
[mm]
0
5
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
LED-Position
Pos. A
BF 12
Befestigungsflansch, 12 mm
EXG-12
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm
2-Draht AC
2 mm bündig
4 mm nicht bündig
BN
L
N
BU
GN/YE
BN
L
N
BU
GN/YE
NJ4-12GM50-WS
NJ2-12GM50-WS
NJ4-12GM50-WO
NJ2-12GM50-WO
S