Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
71
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
zylindrisch
1
.1.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
D
L
Pos. A
Pos. B
Pos. C
l c
l 1
l t
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion AC/DC Schließer
Spannungsart
UC
Betriebsspannung
20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
30 Hz
Betriebsstrom
8 ... 200 mA AC/DC
Kurzschlussschutz
ja
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBB4-12GM75-US
NBN8-12GM75-US
NBB4-12GM65-US-V12
NBN8-12GM65-US-V12
Schaltabstand
4 mm
●
●
8 mm
●
●
Einbau
bündig
●
●
nicht bündig
●
●
Anschlussart
Gerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig
● ●
Kabel PUR , 2 m
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
75
82
Durchmesser D [mm]
12
Gewindelänge l
t
[mm]
72
64
65
64
Kappenlänge l
1
[mm]
0
8
0
8
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
8
LED-Position
Pos. B
EXG-12
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktiver Sensor
zylindrisch, Ø 12 mm
2-Draht AC/DC
4 mm bündig
8 mm nicht bündig
2
AC/DC
3
1
BN
AC/DC
BU
GN/YE
NBB4-12GM65-US-V12
NBN8-12GM65-US-V12
NBB4-12GM75-US
NBN8-12GM75-US
1
2
3
1
GN
2
RD/BK
3
RD/WH
Adernfarben
(grün)
(rot/schwarz)
(rot/weiß)
S