Seite 723 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

721
Positionier-Systeme
5
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Elektronisches Nockenschaltwerk PAX
Aufwändige mechanische Schaltwerke?
Nockenschaltwerke
werden
überall dort eingesetzt, wo ab-
hängig von der Maschinenpositi-
on gesteuert wird. Bei mechani-
schen
Nockenschaltwerken,
speziell bei rotatorischen Bewe-
gungen, werden auf einer Welle
mechanische Nocken platziert.
Diese müssen entsprechend ih-
rem Schaltverhalten aufwändig
positioniert werden und betäti-
gen bei einer Wellendrehung
mechanische Schalter.
Das geht einfacher!
Viel einfacher geht dies mit dem elektronischen Nockenschaltwerk PAX.
Die Position der Welle wird mittels eines induktiven Drehwinkelsensors
PMI verschleiß- und wartungsfrei erfasst und als Absolutwert an das feld-
taugliche PAX übertragen.
Mittels eines PCs können über eine USB Schnittstelle einzelne Schalt-
fenster, Schaltpunkte oder Schaltrampen im Nockenschaltwerk paramet-
riert werden. Die intuitiv bedienbare Software ist in das PAX integriert und
startet automatisch bei einer PC-Verbindung. Im PAX können bis zu 12
Schaltausgänge mit je 250 mA, zwei Power-Ausgänge mit je 3,5 A und
sechs analoge Stromausgänge (4 ... 20 mA) einzeln parametriert und ak-
tiviert werden.
Die Speicherung aller Daten und Parameter erfolgt auf einer im Nocken-
schaltwerk integriertenMicro-SD-Karte, welche problemlos herausnehm-
bar und wieder einsetzbar ist. Diese Micro-SD-Karte beinhaltet auch die
Konfigurationssoftware. Es ist keine Installation auf dem PC erforderlich.
Ihr Nutzen
Ersetzt mechanische Nockenschaltwerke, Reihengrenztaster
und Getriebeendschalter
Kostenersparnis durch einfache und schnelle Montage
Verschleißfrei, langlebig und wartungsfrei
Multiturnfähig bis zu 999 Umdrehungen
Abläufe in Echtzeit
Feldtaugliche Auswerteinheit PAX außerhalb des
Schaltschranks frei positionierbar
12 Schaltausgänge und zusätzlich 2 Leistungsausgänge
Bis zu 6 frei programmierbare Analogausgänge
Generierung von bis zu 16 Schaltnocken bzw. analogen
Nocken pro Ausgang
Speicherung aller Daten auf integrierter Micro-SD-Karte
Einleitung