Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
729
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Positionier-Systeme,
Induktive Positionier-Systeme
5
.1
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
45 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Einstellbereich
0 ... 360°
Auflösung
0,2 °
Betriebsstrom
100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Bedämpfungselement
Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Bestellbezeichnung
PMI360DV-F130-3E0-V15
PMI360DV-F130-3E2-V15
Ausgangstyp
3 Schaltausgänge npn, Schließer , verpolge-
schützt , kurzschlussfest , parametrierbar
●
3 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolge-
schützt , kurzschlussfest , parametrierbar
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2
Power Source
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflich-
tig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
110
Breite W [mm]
76,5
Höhe H [mm]
26
Anschlussbereich l
c
[mm]
20
BT-F130-A
Betätiger für Baureihe F130
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktives Winkelmesssystem
Baureihe F130
3 parametrierbare Schaltfenster
1
L+
4
2
5
L-
3
Q2
Q1
Q0
1
L+
4
2
5
L-
3
Q1
Q2
Q3
PMI360DV-F130-3E0-V15
PMI360DV-F130-3E2-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)