Seite 732 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

730
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Induktive Positionier-Systeme
5
.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Messbereich
max. 360°
min. 45°
Einstellbereich
360° , 2 Schaltfenster parametrierbar
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
45 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Auflösung
0,2 °
Betriebsstrom
100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Ausgangstyp
Stromausgang oder Spannungsausgang, lastabhängig
4 ... 20 mA (R
L
< 400
)
0 ... 10 V (R
L
> 3,3 k
)
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Bedämpfungselement
Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Schutzart
IP67
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Bestellbezeichnung
PMI360DV-F130-IU2E0-V15
PMI360DV-F130-IU2E2-V15
Ausgangstyp
2 Schaltausgänge npn, Schließer , verpolge-
schützt , kurzschlussfest , parametrierbar
2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolge-
schützt , kurzschlussfest , parametrierbar
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power
Source
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflich-
tig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
110
Breite W [mm]
76,5
Höhe H [mm]
26
Anschlussbereich l
c
[mm]
20
BT-F130-A
Betätiger für Baureihe F130
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 3.5 ab Seite 635
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Induktives Winkelmesssystem
Baureihe F130
Analogausgang, lastabhängig
Spannung oder Strom
2 parametrierbare Schaltfenster
Messbereich parametrierbar
1
L+
4
2
5
L-
3
Q1
Q2
I/U
1
L+
2
4
5
L-
3
Q1
Q2
I/U
PMI360DV-F130-IU2E2-V15
PMI360DV-F130-IU2E0-V15
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)