Seite 734 - Sensoren_und_Systeme_fuer_die_Fabrikautomation

Basic HTML-Version

732
Ausgabedatum: 07.10.2011
Positionier-Systeme,
Laser Entfernungsmessgeräte
5
.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Messverfahren
Pulse Ranging Technology (PRT)
Teach-In
Messbereich
0,2 ... 8 m
Referenzobjekt
Kodak weiss (90%)
Lichtsender
Laserdiode, typ. Lebensdauer 85.000 h
Lichtart
rot, Wechsellicht
Laserklasse
2
Lichtfleckdurchmesser
< 10 mm im Abstand von 8 m bei 20 °C
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
70 mA / 24 V DC
Schnittstelle
Schnittstellentyp IO-Link
Modus
COM 2 (38.4 kBaud)
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
50 Hz
Absolute Genauigkeit
± 25 mm
Reproduzierbarkeit
< 5 mm
Umgebungstemperatur
-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP65
Bestellbezeichnung
VDM28-8-L-IO/110/115b/122
VDM28-8-L-IO/115b/136
VDM28-8-L-IO/73c/110/122
VDM28-8-L-IO/73c/136
Signalausgang
Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpol-
geschützt
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
Messausgang
1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/
überlastfest
Anschluss
Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-
polig
● ●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
88
Anschlussbereich l
c
[mm]
5
14
Distanzsensor
Serie VDM28
Abstandsmessung auf Objekt
Messverfahren PRT (Pulse Ran-
ging Technology)
Präzise, eindeutige und repro-
duzierbare Messergebnisse,
unabhängig von Umgebungs-
und Objektbedingungen
2 Schaltpunkte pro Ausgang
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
VDM28-8-L1-IO/73c/110/122
Technische Daten wie VDM28-8-L-IO/73c/110/122
jedoch Laserklasse 1
Option /110/122
Analog
+UB
1
2
3
0 V
4
C/Q1
VDM28-8-L-IO/110/115b/122
VDM28-8-L1-IO/73c/110/122
VDM28-8-L-IO/73c/110/122
1
3
4
2
Option /136
Q2
+UB
1
2
3
0 V
4
C/Q1
VDM28-8-L-IO/115b/136
VDM28-8-L-IO/73c/136
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)