Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
733
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Positionier-Systeme,
Laser Entfernungsmessgeräte
5
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Bestellbezeichnung
VDM28-15-L-IO/73c/110/122
Messverfahren
Pulse Ranging Technology (PRT)
Teach-In
Messbereich
0,2 ... 15 m
Referenzobjekt
Kodak weiss (90%)
Lichtsender
Laserdiode, typ. Lebensdauer 85.000 h
Lichtart
rot, Wechsellicht
Laserklasse
2
Lichtfleckdurchmesser
< 15 mm im Abstand von 15 m bei 20 °C
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
70 mA / 24 V DC
Schnittstelle
Schnittstellentyp
IO-Link
Modus
COM 2 (38.4 kBaud)
Signalausgang
Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
50 Hz
Messausgang
1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest
Absolute Genauigkeit
± 25 mm
Reproduzierbarkeit
< 5 mm
Umgebungstemperatur
-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP65
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
88
Anschlussbereich l
c
[mm]
14
PACTware 4.X
Software
VDM28-IO-Link DTM
Geräte-DTM für die Kommunikation mit VDM28-IO-Link Sensoren
IODD Interpreter
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation
(z.B. PACTware)
IO-Link-Master01-USB
IO-Link Master
IO-Link-Master-USB DTM
Kommunikations-DTM für den Betrieb des IO-Link-Masters
OMH-VDM28-01-B
Blende zur Verringerung des Streulichtes
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21
Haltewinkel
OMH-22
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29
Haltewinkel
OMH-RLK29-HW
Haltewinkel für rückseitige Wandmontage
OMH-RL28-C
Schutzhaube
OMH-K01
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-K03
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Distanzsensor
Serie VDM28
Abstandsmessung auf Objekt
Messverfahren PRT
(Pulse Ranging Technology)
Analogausgang
0/4 mA ... 20 mA
Präzise, eindeutige und repro-
duzierbare Messergebnisse,
unabhängig von Umgebungs-
und Objektbedingungen
Geringe Schwarz-Weiß-Diffe-
renz
Option /110/122
Analog
+UB
1
2
3
0 V
4
C/Q1
VDM28-15-L-IO/73c/110/122
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)