Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
735
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Positionier-Systeme,
Laser Entfernungsmessgeräte
5
.2
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
W
H
l c
Bestellbezeichnung
VDM70-10-L/87/122/160
Messverfahren
Pulse Ranging Technology (PRT)
Messbereich
0,5 ... 10 m bei Reflexion 90 % (weiß))
Referenzobjekt
Kodak weiss (90%)
Lichtsender
Laserdiode
Lichtart
rot, Wechsellicht
infrarot, Wechsellicht
Laserklasse
Messlaser: 1, Ausrichtlaser: 2
Wellenlänge
Messlaser: 905 nm, Ausrichtlaser: 650 nm
Linearitätsfehler
+/- 8 mm
Absolute Genauigkeit
± 12 mm
Lichtfleckdurchmesser
3 mm x 10 mm im Abstand von 4 m
Auflösung
0,1 mm oder 0,125 mm
Betriebsspannung
18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
190 mA
Schnittstellentyp
RS 422, SSI
Signalausgang
2 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
100 mA
Messausgang
1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest
Sonstige Ausgänge
Serviceausgang, Plausibilitätsausgang, PNP, kurzschlussfest 50 mA
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M16, 12-polig
Abmessungen
Länge L [mm]
95
Breite W [mm]
42
Höhe H [mm]
93
Anschlussbereich l
c
[mm]
9,5
OMH-VDM35-01
Feinjustageset Serie VDM35
VDM35-AR
Ausrichthilfe für Serie VDM35 und VDM70
OMH-VDM35
Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Entfernungsmessgerät
Serie VDM70
Messverfahren PRT
(Pulse Ranging Technology)
Mittels integriertem Pilotlaser
ausrichtbar
SSI-Schnittstelle
Schaltausgänge einstellbar
Fremdlichtunempfindlich
Abstandsmessung auf Objekt
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
Tx +
Q1
Rx +
Analog
Qs
Qp
+ Ub
Rx -
n. c.
Tx -
Q2
0 V